Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

계측기 교체를 통한 위험 최소화

노후화된 기술의 현대화를 통한 안전성 확보

Turbine at a coal fired power plant

발전소는 사람, 사업체 및 환경을 위험에 빠뜨릴 수있는 잠재적 리스크가 많습니다. 플랜트의 강제적인 중단은 생산 손실을 비롯해 높은 비용을 요구합니다. 기계식 계량기 및 기타 오래된 기술을보다 안정적이고 효율적인 시스템으로 교체함으로써 프로세스의 안전성과 성능을 향상시킬 수 있습니다.

핵심 정보

50,000

USD pump

In some cases, spending a few hundred or a few thousand dollars on instrumentation can protect a $50,000 pump from serious damage or head off even greater operation loss.

가스 터빈 입구에서 직접적이고 정확한 유량 측정 ©Endress+Hauser
인사이트

가스 터빈 입구에서 직접적이고 정확한 유량 측정

연료 소비는 플랜트의 효율성과 수익에 막대한 영향을 미치므로 천연 가스 유량을 정확하게 측정하는 것이 필수입니다. 전통적인 터빈 유량계는 체적만을 측정하므로 질량 또는 보정된 체적 유량을 결정하기 위해 다른 계량기가 필요합니다. 마모가 일어나기 때문에 이러한 미터의 정확도는 시간이 지남에 따라 달라지며 정기적인 윤활이 필요합니다.

분야별 전문성

코리올리스 유량계로 터빈 유량계를 교체하면 가스 질량 유량을 직접 측정 할 수 있습니다.

  • Heartbeat in-situ 확인 및 자가 진단으로 안정성 및 안전성 향상
  • 다변수 측정이 가능한 Promass Coriolis: 압력, 온도 및 밀도를 측정하고 보정하기 위한 추가 미터 필요 없음
  • +/- 0.35 %의 더 나은 정확도는 절약되는 가스의 양도 그만큼 더 크다는 것을 의미합니다.
감지기를 교환하여 감마 방사선 측정원을 유지하십시오 ©Endress+Hauser
인사이트

감지기를 교환하여 감마 방사선 측정원을 유지하십시오

화석 연료, 바이오 매스 및 폐기물 - 에너지 발전소의 여러 까다로운 적용 사례는 감마 복사 수준, 포인트 수준 및 밀도 측정에 의존합니다. 그러나 Geiger Müller 튜브 수신기를 사용하는 일반적인 설치에서는 소스 작동이 감소하고 수신기가 상대적으로 둔감 해지기 때문에 측정 성능이 시간이 지남에 따라 저하됩니다.

분야별 전문성

새로운 신틸 레이터 스타일 감지기로 전환하여 기존 방사능 소스의 수명을 연장 할 수 있습니다.

  • Gammapilot FMG50와 같은 고감도 검출기는 낮은 방사 필드를 사용하여 기존 소스를 오랫동안 유지할 수 있습니다.
  • 대체 및 폐기 비용, 서류 작업을 피하고 위험을 줄이십시오.
Automatic cleaning and calibration ©Endress+Hauser
인사이트

탈황에서 자동, 낮은 유지 보수 pH 모니터링

pH 값을 적절히 조절하는 배가스 세정 시스템의 제어는 매우 중요합니다. 그러나 가스 스크러버의 거친 연마 상태는 pH 센서의 삶을 매우 힘들게 합니다. 표준 설치는 빈번한 청소 및 수동 보정과 정기적인 센서 교체가 필요합니다.

분야별 전문성

Liquiline Control CDC90 pH 측정 시스템과 같은 스마트한 시스템 덕에, 센서의 세척 및 시운전을 자동화할 수 있습니다.

  • pH 측정 시스템으로 완전 자동 세척 및 교정
  • 신뢰할 수있는 측정 값, pH 센서의 수명 연장 및 유지 보수 비용 절감
  • 위험한 환경에서 유지 보수 작업을 최소화하여 작업 안전성 향상
연도 가스 탈황(FGD)에서 슬러리 밀도 측정 ©Endress+Hauser
인사이트

연도 가스 탈황(FGD)에서 슬러리 밀도 측정

주입 현장의 석회 슬러리 밀도 측정은 연도 가스 세정 프로세스의 효율성을 결정하는 중요한 요소입니다. 특정 농도에 도달하면 현탁액이 발생합니다.

분야별 전문성

밀도 측정은 민감하고 안전한 방사 분석 Gammapilot을 사용하여 수행 할 수 있습니다. 방사 측정을 사용하지 않으려는 고객을 위한 새로운 기술 Promass Coriolis는 밀도, 질량 유량 및 온도를 동시에 측정 할 수 있습니다.

  • 차세대 방사선 레벨계 Gammapilot 은 민감하고 안전하며 강력한 측정 가용성을 보장합니다.
  • 코리올리스 유량계 Promass 시리즈는 공장에서 원자력 소스를 제거하여 인증, 서류 작업 및 교육 문제를 줄일 수 있습니다.
차세대 태블릿 PC가 HART® 핸드 헬드 커뮤니케이터를 대체 ©Endress+Hauser
인사이트

차세대 태블릿 PC가 HART® 핸드 헬드 커뮤니케이터를 대체

장치 구성은 유지 보수 엔지니어의 일상 업무에서 큰 부분을 차지합니다. 대부분의 핸드 헬드는 단일 프로토콜 (예 : HART)으로 제한되며 구성에만 제한됩니다.

분야별 전문성

견고한 새로운 태블릿 PC Field Xpert 를 통해 현장 생산성과 안전성을 높여 주므로 모든 장비를 강력하고 간소하게 관리할 수 ​​있습니다. 손쉬운 장치 구성 및 검증, 향상된 연결로 어려운 환경에서 시간과 비용을 절약하십시오.

  • 사용이 간편하고 터치에 최적화된 최신 사용자 경험으로 시간을 절약하십시오.
  • PROFIBUS, Modbus 및 엔드레스하우저 관련 서비스 인터페이스용으로 단일 장치를 사용하여 비용을 절감하십시오. 한 번의 클릭으로 자동 하드웨어를 감지해 장치에 빠르게 연결합니다.
  • 규정 준수 향상 : 구성 및 하트 비트 확인 보고서 작성, 에코 곡선 표시 및 기타
원자력 원과 수신기없이 비산회 수준 측정 © shutterstock
인사이트

원자력 원과 수신기없이 비산회 수준 측정

스택 가스에서 미립자를 제거하려면 ESP (Electrostatic Precipitator) 및 필터 백 하우스의 플라이 애쉬 호퍼가 가득차는 시점을 알려주는 포인트 레벨 스위치가 필요합니다. Radiometric (감마) 측정은 특히 품질이 떨어지는 석탄으로 신뢰할 수 있는 솔루션으로 잘 알려져 있습니다.

분야별 전문성

방사 측정을 사용하지 않으려는 고객은 Solicap FTI77과 같은 커패시턴스 포인트 레벨 스위치로 바꿀 수 있습니다.

  • 공장에서 원자력 원을 제거하여 규제 부담, 서류 작업 및 교육 문제를 줄입니다. 유지 보수 비용을 절감하십시오.
  • 오늘날 가장 견고하고 신뢰할 수 있는 커패시턴스 센서인 Solicap FTI77은 뜨겁고 마모가 심한 환경에 아주 적합합니다.
  • 넓은 활성 영역은 매우 안정된 측정을 제공합니다 (잘못된 트립 없음).

장점

발전 플랜트의 설계, 건설, 운영 및 유지보수에서 가장 중요한 것은 직원의 안전입니다. 수년에 걸친 부적절한 운영과 유지보수로 인한 장비 고장 때문에 직원들이 심각한 부상을 당할 수 있습니다. 엔드레스하우저가 고객의 어플리케이션 요구 사항을 완벽하게 충족하는 광범위한 솔루션, 기술 및 서비스를 제공하는 이유가 여기에 있습니다. 엔드레스하우저는 일관된 성능과 호환성을 보장하기 위해 최고의 품질 기준을 충족하는 제품을 제조합니다.

핵심 정보

x10

기계 계량기에 비해 더 높은 디지털 장치의 신뢰성

핵심 정보

0

부품 이동 및 밀도 변화와 무관

핵심 정보

17년 +

수년간 기능 안전 표준 IEC 61508 (품질, 안전 및 신뢰성)이 적용

핵심 포인트

엔드레스하우저의 지원 방식

엔드레스하우저는 열 증기-전기, 복합 사이클 가스 터빈, 수력 전기, 내연 기관 또는 열병합 발전소 등 플랜트의 공정을 안전하게 개선하기 위해 기존의 기계식 계측기 및 기타 노화 기술에 대한 업계 전문 지식과 최고의 대체 기술을 제공합니다. 이 기술은 유지 보수의 필요성과 고장의 위험을 감소시키기 때문에 비즈니스 목표를 보다 쉽게 ​​달성할 수 있습니다.

  • 국제 표준을 준수하는 안전 측정 포트폴리오(예: ATEX, FM, TIIS)
  • IEC 61508 SIL 2에 따른 최첨단 기술을 통해 안전 계측 시스템에서 SIL 3을 포함하는 동종 이중화 어플리케이션 지원
  • 통합 진단, 검증 및 모니터링; '하트 비트 기술 (Heartbeat Technology)을 통해 안전한 공정 및 플랜트 작동 보장
  • 단순성을 제공하며 안전한 운영 관리를 제공하는 통일된 운영 개념
  • 직원 교육에 도움이 되는 안전 및 표준 세미나와 교육

미주

관련 기사

더 많은 흥미로운 기사를 찾아보세요