물은 채광 운영에서 중요한 역할을 합니다. 광산 노동자들도 물을 필요로 할 뿐 아니라, 채광 프로세스의 대부분에서 엄청난 양의 물을 소비합니다. 뿐만 아니라, 광산에서 사용한 물을 다시 방류할 때 오염을 일으키지 않아야 한다는 것과 같은 환경적 고려 역시 수반되어야 합니다. 이처럼 공급이 충분치 않은 원격지에 위치한 수많은 광산에 여러가지 어려움을 야기합니다.
10%
of the mining industry's CAPEX
is spent on water-related infrastructure according to the International Council on Mining & Metals (ICMM) and the International Finance Corporation (IFC).
상하수 처리 산업에서 60여년간 경험을 쌓아온 엔드레스하우저는 물 관련 과제를 위해 개발된 전용 측정 기기 및 솔루션 포트폴리오뿐만 아니라 엔드레스하우저 수처리 산업 전문가의 방대한 지식을 통해 고객을 지원하고 있습니다. 이를 통해 고객은 직원의 안전과 환경을 해치지 않으면서 수처리 비용을 절약할 수 있습니다.
30%
엔드레스하우저의 폭기 제어 솔루션을 통해 가능한 에너지 비용 절감 효과
20%
슬러지 처리용 조정제의 소비 감소로 인한 비용 절감 효과
60 년+
상하수 처리 산업에서 경험을 쌓은 기간
포트폴리오를 확인해보십시오!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
환경
광미수 관리 개선
엔드레스하우저의 계기를 사용해 광미수 및 지표수를 모니터링하여 환경 위험을 최소화하십시오.