노후화된 기계식 측정 기술을 유지하는 데 필요한 시간과 비용은 급격히 증가할 수 있고, 노후화된 계측 기기의 불완전성으로 인해 예기치 않은 생산 중단이 발생하여 재정적 손실이 발생하고 안전성과 신뢰성이 떨어질 수 있습니다. 새로운 기술에 투자하면 현대화에서 한발 앞서 나갈 수 있을 뿐만 아니라 최적화되고 원활한 프로세스를 통해 화학 시장의 요구사항을 충족할 수 있습니다.
250,000
US dollars lost
stopping your olefin process, when using outdated mechanical measurement technology, according to industry experts
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 프로세스나 어플리케이션에 상관없이 성능 극대화, 운영 비용 절감 등 고객이 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다. 고객은 엔드레스하우저의 기술을 바탕으로 정확한 데이터를 확보하고 유지보수 작업을 줄이면서 교정 및 보증 검사 중의 가동 중단을 최소화할 수 있습니다. 또한 현지의 엔드레스하우저 글로벌 서비스 및 영업팀을 통해 올바른 센서 선택에서 유지보수에 이르기까지 완벽한 지원을 받을 수 있습니다.
통합된 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 바탕으로 안전한 프로세스 중 세척 및 교정은 물론 자가 진단 및 간편한 보증 검사 지원
고급 진단을 통한 예기치 않은 가동 중단 방지
RFID 태그를 통해 현장에서 직접 모바일 데이터를 이용할 수 있어 자산 정보에 더욱 빠르게 액세스할 수 있음
안정적인 중앙집중식 유지보수를 지원하는 통합 트랜스미터 플랫폼
안전성과 초정밀 기술을 바탕으로 데이터의 신뢰성과 프로세스의 안정성을 높이는 최적의 계측 기기
어플리케이션
효율적인 중합 용액의 점도 측정
점성은 중합 프로세스 제어에서 매우 중요한 유체 특성이자 파라미터이기 때문에, 점성을 변수로 사용해 제품 품질을 모니터링할 수 있습니다. 노후화된 기술이 적용된 구식 기기를 사용하면 기기 막힘과 생산 중단을 방지하기 위해 필터를 매우 자주 세척해야 합니다.
분야별 전문성
기계식 측정 기술을 코리올리스 유량계 Promass I로 대체하면, 적은 운영 비용으로 최적의 성능을 보장할 수 있습니다.
필터 불필요 – 유지보수 비용과 시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 안전하고 원활한 프로세스가 보장됨
한 측정 개소에서 유량, 밀도, 온도 및 점성의 인라인 다변수 측정이 가능해 제품 품질을 최적화할 수 있음
올레핀 담금질에서 오염된 급냉수의 pH를 정기적으로 측정하면 타워 바닥의 파울링을 방지하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 그러려면 적어도 하루에 한 번씩 센서를 청소해야 하기 때문에 많은 인력과 시간의 투입이 필요하고, 이 청소 주기를 따르지 않을 경우 2주 후에 센서를 교체해야 합니다. .
“제 경험에 의하면 전체 비용의 감소를 목표로 할 경우 무조건적으로 줄여야 할 비용이 유지보수 비용입니다.”
장점
엔드레스하우저는 화학 산업에서 쌓은 60여년의 어플리케이션 경험과 노하우를 바탕으로 고객과 장기적이고 신뢰할 수 있는 관계를 구축하기 위해 노력합니다. 엔드레스하우저는 고객을 위한 가치 창출을 최우선 과제로 삼고 올바른 센서의 선택에서 유지보수에 이르기까지 고객이 필요로 하는 모든 종류의 지원을 제공합니다. 엔드레스하우저는 현지의 글로벌 서비스 및 영업팀을 통해 고객 성공의 기반을 마련하는 믿을 수 있는 파트너입니다.
13,000 명
전 세계 직원 수
13만 유로
플랜트에 있는 10개의 측정 개소를 고려해 엔드레스하우저의 Liquiline 자동 세척 및 교정 시스템을 사용하여 pH 전극을 유지보수할 때 연간 비용 절감 효과
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
기술
IIoT를 통한 화학 산업의 성능 향상
연결된 계기로 구성된 이 IIoT라는 생태계에 대해 올바른 지식과 경험을 보유하고 있으면 생산 프로세스의 효율성을 크게 높일 수 있습니다.
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
생명과학: 끊임없이 발전하는 경쟁적인 산업
생명과학: 끊임없이 발전하는 경쟁적인 산업
운영 효율성을 높일 수있는 신뢰할 수 있는 파트너를 선택하십시오.
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
엔드레스하우저는 정확한 측정과 전문 인력을 통해 식음료 산업의 자동화를 가능케 하는 글로벌 파트너입니다. 엔드레스하우저와 함께하시면 생산성을 향상시키는 동시에 비용을 절감하면서도 일관된 품질을 유지하며 제품을 생산할 수 있습니다. .
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.