키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

시작 단계부터 적용

모든 일은 원자재, 보충 자재 및 첨가제를 수령하는 일부터 시작됩니다. 효율성 측면에서 공정 최적화는 시작 단계부터 시작할 수 있습니다.

많은 식품 제조업체에서 원자재 계산은 매우 중요하고 자주 논의되는 주제입니다. 우유, 기름, 알코올 등의 공급 원료량을 정확하게 측정하고 각 개별 제조 단계에서 사용되는 양을 정확하게 할당하는 것이 중요합니다. 목표는 최대한 투명하게 제품을 제공하고 전체 비용을 관리하는 것입니다.

Process overview of raw milk reception ©Endress+Hauser

공정 인사이트

원자재의 수령 및 계산은 모든 식품 제조 공정의 첫 번째 단계입니다. 이 그림은 우유를 수령하는 동안의 다양한 측정 지점을 보여줍니다.

Promass Q from Endress+Hauser during milk intake ©Endress+Hauser

인라인 측정

코리올리스 유량계를 사용한 원자재 수령 측정

코리올리스 기반의 Proline Promass Q 유량계를 사용하여 인라인 측정을 수행할 경우 식품 제조업체는 원자재 계산을 최적화할 수 있습니다. 특허받은 통합형 다중 주파수 기술(Multi-Frequency-Technology, MFT)로 인해 사실상 유체에 혼입된 가스 및 공기로 인한 측정 불일치가 더 이상 발생하지 않습니다.

식품 제조 공정에서 가스 혼입은 자주 발생하는 문제입니다. 배송 중에 원자재가 탱크 내 공기와 쉽게 혼합되어 배송 지점 및 추후 공정에서의 측정값을 변화시킬 수 있습니다. Promass Q를 사용하면 이러한 문제는 더 이상 걱정하지 않아도 됩니다.

원자재 수령을 위한 제품 선정

Proline Promass Q는 원치 않는 혼입 공기가 포함된 원료 식품 재료의 수령을 측정할 수 있는 유량계입니다.

/
Meierei Barmstedt가 원유 수령 과정에서 측정값을 개선한 방법에 대해 알아보세요.

원유 수령에 관한 도전 과제 해결

엔드레스하우저가 독일 북부의 낙농업체인 Meierei Barmstedt와 어떻게 도전 과제를 해결했는지 알아보세요.

제조업체는 식품 제조 시 매우 어려운 도전 과제에 직면하게 됩니다. 예를 들어, 원치 않게 혼입된 공기 또는 가스 거품으로 인해 원자재의 측정 오류를 가져옵니다(예: 원유 수령). 엔드레스하우저의 Proline Promass Q는 독일 북부 낙농업체인 Meierei Barmstedt에서 이러한 문제를 해결하여 매우 정확한 측정값을 제공했습니다.

정확한 원자재 계산

Meierei Barmstedt는 엔드레스하우저의 코리올리스 유량계인 Promass Q를 사용하여 가스 혼입으로 인한 측정 불일치 문제를 해결했습니다.

아래 양식을 채워주시면 자료 다운로드가 가능합니다.

"Promass Q는 질량 유량, 체적 유량, 밀도 및 온도를 측정할 수 있는 유량계입니다. 원자재 자원 계획 및 조정을 위한 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 이 유량계 덕분에 엄청난 이점을 얻을 수 있었습니다."

Thomas Jürgensen, Technical Manager, 독일 Meierei Barmstedt eG의 기술 관리자

엔드레스하우저의 전문가와 해결해야 할 도전 과제에 대해 논의하기

엔드레스하우저의 현지 전문가가 여러분을 지원합니다.

관련 주제

인라인 측정을 통해 생산성을 향상시킬 수 있는 더 많은 기회 알아보기