짧은 직관부에도 최대의 성능을 보장하는 초음파 유량계, Proline Prosonic Flow P 500
특허 받은 FlowDC 기능으로 유량 프로필에 방해가 있는 배관 피팅에도 최적의 작동 성능 보장
특허 받은 FlowDC 기능으로 좁은 공간에도 설치 가능
Prosonic Flow P 500은 유량 방해를 감지한 후 계산을 통해 유량 방해가 측정 신호에 미치는 영향을 자동으로 보정하는 FlowDC 기능을 갖춘 세계 최초의 초음파 유량계입니다. 그 결과 전단 직관부가 15 DN(배관 직경)에서 2 DN으로 크게 감소해도 지정된 정확도를 일관되게 유지할 수 있습니다. 다시 말해, 외부 부착형 유량계는 플랜트 설계 초기 단계에 고려되지 못한 경우에도 최대의 유연성이 보장됩니다.
외부 부착형 센서를 사용한 초음파 유량 측정은 수십년 동안 프로세스 산업에서 사용되어 왔습니다. Prosonic Flow P 500을 사용하면 화학약품, 액체 탄화수소, 솔벤트, 산, 염기, 물 등 다양한 액상 유체를 측정할 수 있으며, Proline 500 트랜스미터와 함께 정량 및 체적 측정, 토탈라이징 및 밸런싱, 프로세스 모니터링, 기존 설치 유량계의 검증, 대구경 배관에서 두 측정 포인트 사이의 누출 감지 등 광범위한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 따라서, Prosonic Flow P 500은 화학, 석유화학 및 정유 산업에서 프로세스의 모니터링과 제어에 이상적인 제품입니다.
모든 배관 재질에 설치
Prosonic Flow P 500 배관 외부부착형 유량계는 금속 배관(예: 강 또는 주철), 플라스틱 배관, GRP 배관, 라이닝이 있는 복합 재질 배관 등 다양한 배관 유형과 재질에 설치할 수 있습니다. 유지보수가 필요 없는 특수한 스티커형 커플링 패드가 센서 표면과 배관 사이의 초음파 신호 송수신을 최적화합니다. 그 결과 높은 신호 강도가 일정하게 유지되어 장기간 안정적인 측정 결과와 높은 성능을 보장합니다. 배관 크기, 유체 및 배관 재질에 따라 적합한 초음파 주파수(0.3 – 0.5 – 1 – 2 – 5 MHz) 센서가 제공되기 때문에 사용자는 최적의 신호 품질, 정확성 및 반복성을 기대할 수 있습니다.
운영 안전성을 극대화하는 하트비트 기술
하트비트 기술은 가장 높은 진단 범위(>95%)의 영구 자가 진단과 프로세스 중단 없이 소급성을 보장하는 계기 검증을 지원합니다. 혹독한 환경이나 프로세스 조건으로 인한 측정 전자 부품 또는 센서의 변화를 감지하는 “하트비트 센서 무결성(Heartbeat Sensor Integrity)” 테스트 기능도 제공합니다.
웹서버와 HistoROM을 통한 시간 절감
Proline 500 트랜스미터에는 웹 서버가 기본으로 포함되어 있어, 추가적인 소프트웨어나 하드웨어 없이 표준 이더넷 케이블과 노트북을 사용하거나 WLAN을 통해 무선으로 모든 진단, 설정 및 계기 데이터에 직접 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 측정 포인트의 파라미터를 설정하고 시운전, 유지보수 및 서비스 작업에 필요한 시간을 절약할 수 있습니다. 또한, 안전한 데이터 저장 기술(HistoROM)을 적용하여 서비스 전, 서비스 진행 중 그리고 서비스 후에 데이터 보안을 극대화합니다.
비슷한 주제 읽기
다운로드
-
브로셔 - 초음파 유량계 Proline Prosonic Flow P 500
Proline Prosonic Flow P 500, 새로운 FlowDC 기능이 탑재된 외부 부착형 초음파 유량계
파일 크기:
파일 이름: