요약
폐수 처리 플랜트에서 개수로 유량 측정은 프로세스 모니터링, 보고 및 규제 요건 준수를 위해 필수적입니다. 유량 계산, 시각화 및 누적 유량 계산을 위해 Micropilot FMR20B 레이다 센서와 FlexView FMA90 제어 장치를 구축하면 거품, 난류, 변화하는 기상 조건, 다양한 유량 프로파일과 같은 까다로운 조건에서도 안정적이고 추적 가능한 유량 데이터를 확보할 수 있습니다.
이점: 신뢰성 높은 유량 측정을 통해 효율적이고 규정을 준수하는 플랜트 운영 실현
80 GHz
신뢰성 높은 레벨 측정을 위한 레이다 기술
2
유량 측정과 역류 감지를 위한 두 개의 센서
24/7
연속 유량 모니터링 및 누적 유량 계산
구축된 솔루션은 폐수 애플리케이션에서 매우 안정적이고 정확한 유량 측정을 제공합니다. 80 GHz 레이다 기술은 안정적인 레벨 측정을 통해 거품, 난류 및 변화하는 환경 조건에서도 신뢰성 높은 유량 계산을 지원합니다.
명확한 시각화와 통합 유량 누적 계산을 통해 투명한 보고와 규제 요건 준수를 지원하며, 유지보수 작업 감소, 측정 데이터 원격 접속, IEC 62443 원칙에 기반한 사이버 보안 기능은 효율적이고 안전한 플랜트 운영을 보장합니다. 그 결과 플랜트 운영자는 추적 가능한 유량 데이터 확보, 가동 중단 최소화, 감사에 대비된 신뢰성 높은 플랜트 운영이라는 이점을 누릴 수 있습니다.
과제: 환경적 영향에 상관없이 신뢰성 높은 유량 측정 보장
폐수 처리 플랜트에서는 유량 조건이 지속적으로 변하고 측정 시스템이 환경적 영향에 직접 노출되는 개수로에서 유입수와 방류수의 유량을 측정합니다. 기존의 측정 기술은 비, 바람, 강한 일사량, 눈, 온도 변화, 결로, 변화하는 표면 상태와 같은 실외 환경 조건의 영향을 받을 수 있습니다.
또한 일반적인 폐수 유입 및 방류 조건에서는 운영 조건에 따라, 특히 저유량 기간에 거품, 난류 , 이물질 축적 등이 발생할 수 있습니다. 변동하는 유량 조건과 역류 현상에 의해 추가적인 문제가 발생할 수도 있기 때문에 비선형 레벨 측정값을 정확한 유량 값으로 변환해야 합니다. 동시에 장기간에 걸쳐 측정 안정성을 유지하고, 문서화, 보고 및 규제 요건 준수를 위해 신뢰할 수 있는 유량 누적값을 확보해야 합니다.
엔드레스하우저의 솔루션: 폐수 처리 산업을 위한 스마트한 개수로 유량 측정 솔루션
폐수 처리 플랜트에서 더 스마트한 제어를 위한 출발점은 현장 조건에 맞춰 설계된 비접촉식 레이다 기반 유량 측정 솔루션을 구축하는 것입니다. Micropilot FMR20B는 집속된 빔 각도를 이용하여 개수로의 수위를 연속적으로 측정하며, 거품, 난류 및 기타 환경적 영향이 존재하는 경우에도 안정적인 측정이 가능합니다.
Micropilot FMR20B용 침수 방지 튜브와 내후성 차폐물 그리고 FlexView FMA90용 옵션인 내후성 커버를 비롯한 다양한 보호 액세서리는 측정 시스템을 침수와 결로로부터 보호하여 연중 내내 안정적인 운영을 지원합니다. 측정된 레벨은 FlexView FMA90으로 전송되어 미리 프로그래밍된 선형화 곡선, 자유롭게 설정 가능한 선형화 테이블 그리고 미리 정의된 수로 또는 둑 형상을 이용해 유량을 계산합니다. 간단한 유량 계산은 센서에서 직접 수행할 수도 있지만, FlexView FMA90은 중앙 집중식 시각화, 누적 유량 계산, 이벤트 로깅 및 데이터 관리 기능을 추가로 제공해 고급 모니터링 작업에 적합합니다.
FlexView FMA90은 측정 포인트에서 직접 또는 원격 접속을 통해 레벨, 유량, 누적 유량, 알람 상태 및 트렌드를 시각화하여 센서의 기능을 확장하고 모든 정보를 명확하게 제공합니다. 또한 비선형 레벨 신호를 유량 값으로 변환하고, 유량을 연속적으로 누적 계산하며, 추적 가능한 프로세스 문서화를 위한 데이터 및 이벤트 로깅을 지원합니다. 최대 두 개의 레벨 입력을 지원하는 FlexView FMA90은 합계, 차이 및 비율 계산을 수행할 수 있으며, 필요한 경우 추가적인 레벨 입력을 통해 역류를 감지할 수도 있습니다. 예를 들어, 두 개의 개수로에서 측정한 유량값을 합산하여 총 유량 값으로 표시할 수 있습니다.
통합 웹 서버와 Wi-Fi 인터페이스를 통해 모든 관련 데이터에 접속할 수 있기 때문에 수동으로 측정값을 확인하고 현장에 개입할 필요가 없습니다. 이러한 구성은 까다로운 폐수 처리 애플리케이션에서 신뢰성 높은 문서화, 투명한 보고 그리고 안정적인 장기 운영을 지원합니다.
솔루션의 주요 이점
-
안정적인 측정
거품, 난류 및 변화하는 기상 조건에서도 안정적으로 유량을 측정하는 비접촉식 80 GHz 레이다 기술
-
산업 규정 준수 설계
통합 Q/H 선형화 기능과 미리 정의된 수로 또는 둑 형상을 통한 정확한 유량 계산 및 누적 유량 계산
-
간편한 운영
원격 접속, 직관적인 시각화, 이벤트 로깅을 통해 수동 개입 최소화
-
명확한 정보
투명한 보고 및 감사를 위해 유량 및 누적 유량을 명확하게 시각화