Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

최적화된 세척을 통한 제품 품질 극대화

Teqwave I을 사용해 클리너 농도를 측정하는 thyssenkrupp

엔드레스하우저의 Teqwave I은 부품 세척기의 세척액을 모니터링하기 위한 새롭고 신뢰할 수 있는 솔루션을 thyssenkrupp Presta에 제공합니다. Teqwave는 특수한 음파를 사용해 사용 중인 고품질 세척액의 음향 "지문"을 생성합니다 이를 통해 Teqwave는 세척조의 농도를 연속으로 정밀하게 검출할 수 있습니다.

part cleaning machine at thyssenkrupp Presta AG Copyright by thyssenkrupp Presta AG

thyssenkrupp의 부품 세척기. 내장된 Teqwave I을 사용해 세척액의 농도를 측정합니다.

part cleaning machine with built-in Teqwave I Copyright by thyssenkrupp Presta AG

결과

  • 높은 정확도의 실시간 측정으로 향상된 공정 품질

  • 클리너 농도 변화 시 즉가적인 재조정을 통한 빠른 대응

  • 측정된 농도값의 지속적인 기록으로 오류 위험 최소화

picture of Mario Hörler, Project leader at thyssenkrupp Presta AG

저는 엔드레스하우저의 이 고정밀 솔루션이 제공하는 탁월한 기능, 성능 및 기술적 설계에 완전히 만족했습니다.

Mario Hörler, 프로젝트 책임자
스위스 오베레그에 위치한, thyssenkrupp Presta의 ToolingCompetenceCenter 소속

도전 과제

사용되는 세척액의 농도는 전문 인력이 정교한 적정법을 사용해 일주일에 한 번 측정했습니다. 이 프로세스에는 측정한 농도 값을 기록하는 과정이 포함되었는데, 이는 프로세스 안정성 요건을 유지하는 데 매우 중요했습니다. 측정과 기록 모두 시간이 많이 걸렸고 소모품의 사용도 많았습니다. 또한 적정 중에 측정값을 수동으로 판독하고 기록하는 과정에서 오류가 많이 발생하는 것으로 나타났습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

Teqwave I을 사용하면 thyssenkrupp의 세척 프로세스를 더욱 안전하고 효율적이며 경제적으로 수행할 수 있습니다.
– 세척액의 밀도, 농도 및 온도를 실시간으로 연속 모니터링
– 2차 농도 모니터링(옵션)
– 직접 현장 측정 – 실험실 측정을 위한 시간 소모적인 샘플링이 필요하지 않음
– 신뢰할 수 있고 유지보수가 불필요하며 장기적으로 안정적이고 정확한 측정 기술