Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
785 nm, 1000 nm
Body: 316L stainless steel
Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available
Surface finish: Ra 15 with electropolish
Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible
CIP/SIP
Raman 프로브 Rxn-45는 바이오프로세스 제조에서 여러 성분을 실시간으로 측정하여 365일 24시간 연속으로 프로세스 피드백을 제공하며, 규정 준수, 멸균, 포트 호환성, 편리성 등 까다로운 샘플링 요구사항도 충족합니다. Raman 프로브 Rxn-45는 개발용 반응기와 cGMP 스테인리스강 반응기에 설치하도록 설계되었으며 대규모 바이오프로세스에서 분석을 수행하는 데 적합합니다.
세포 배양: 글루코스, 젖산염, 아미노산, 세포 밀도, 역가 등
발효: 글루코스, 글리세롤, 아세트산염, 메탄올, 에탄올, 바이오매스 등
여러 성분을 실시간으로 측정해 365일 24시간 자동으로 프로세스 피드백 제공
장기적인 측정 안정성 보장
cGMP 제조에 적합한 표면 처리
업계 표준 바이오리액터 측 포트 및 센서 하우징과 호환
개발용 및 생산용 반응기에 유연하게 설치
CIP/SIP 표준 준수로 멸균 및 세척에 대한 부담 완화
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
System design and specifications for the Raman Rxn-45 probe
| EN | KO | ||
|
29/10/2025
|
|
|
|
|
13/12/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
29/10/2025 |
|
파일 크기: |
355.1 KB |
|
파일 이름: |
TI01633CEN_0425.pdf |
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman Rxn-45 probe
| EN | KO | ||
|
29/10/2025
|
|
|
|
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
29/10/2025 |
|
파일 크기: |
825.9 KB |
|
파일 이름: |
BA02169CEN_0425.pdf |
Quick start guide for the Raman Rxn-45 probe
| EN | KO | ||
|
02/12/2024
|
|
|
|
|
03/08/2022
|
|
|
|
|
14/09/2021
|
|
|
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
02/12/2024 |
|
파일 크기: |
565.8 KB |
|
파일 이름: |
KA01549CEN_0323.pdf |
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including
product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced
technologies for scientists and process engineers in the Life
Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman
Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and
sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single
use, and Raman calibration & verification kits).
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
22/05/2025 |
|
파일 크기: |
481.6 KB |
|
파일 이름: |
PU01614CEN_0125.pdf |
A list of published technical articles related to Biopharma 4.0
topics with recommendations from Life Science industry experts
at Endress+Hauser.
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
26/06/2025 |
|
파일 크기: |
363.4 KB |
|
파일 이름: |
PU01611CEN_0125.pdf |
Endress+Hauserが、ライフサイエンス分野の専門知識と、ラマン分
光システム(Raman Rxn2、Raman Rxn4、Rxn-10、Rxn-45、Rxn-46、
バイオマルチオプティックおよびスリーブ、フローフィル、フロー
ベンチ、シングルユース用Ramanオプティックシステム)や水質分
析センサ技術(Liquiline CM44P、CM442、OUSAF44、OUSBT66、
Memosens CPS61E、CLS82E、COS81E、CLS82E)などの信頼性の高い
インラインおよびリアルタイム測定技術によって、世界トップクラ
スのバイオ医薬品メーカーから信頼されている理由を強調したグラ
フィック。
|
언어: |
일본어 |
|
버전: |
04/10/2024 |
|
파일 크기: |
2.5 MB |
|
파일 이름: |
PU01585CJA_0124_Graphic_EH biopharma trust.pdf |
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur
Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie
(Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator,
Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde,
Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken
(blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem
/ SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
|
언어: |
독일어 |
|
버전: |
24/09/2025 |
|
파일 크기: |
1.4 MB |
|
파일 이름: |
PU01447CDE_0222_Raman-Anwendungsleitfaden_LSI_web.pdf |
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45
probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation
compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology
in the food & beverage industry.
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
03/03/2022 |
|
파일 크기: |
603 KB |
|
파일 이름: |
PU01457CEN_0122.pdf |
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the
Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer,
Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe,
Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single
use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
19/04/2022 |
|
파일 크기: |
1.1 MB |
|
파일 이름: |
PU01447CEN_0222.pdf |
This technical paper studies the importance of scalability as a
competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry,
and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2,
Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve,
flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and
liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio
(Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and
Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
|
언어: |
체코어 |
|
버전: |
06/09/2024 |
|
파일 크기: |
381.4 KB |
|
파일 이름: |
PU01584CEN_0124_cz_view.pdf |