Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Raman spectroscopy disposable bio sleeve for bioprocessing

라만 바이오 슬리브

멸균 및 스펙트럼 품질은 유지하면서 유지보수 및 청소 부담은 줄입니다.

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
측정/작업 필터링
측정값

이 제품의 CAD 도면을 다운로드하도록 설정

  • 측정 원리

    Raman spectroscopy

  • Temperature


    -30 to 150 °C / -22 to 302 °F

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10

  • Sampling optic compatibility

    bio multi optic

  • Pressure

    Max pressure: 13.8 barg / 200 psig

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Immersible length

    120 or 220 mm
    4.73 or 8.67 inch

  • Immersible diameter

    12 mm
    0.48 inch

  • Sterilization method

    Autoclave, gamma irradiation

  • Process connection

    PG13.5