PROFIBUS는 산업 플랜트 전반에 걸쳐 현장 계기와 제어 시스템 연결에 사용되는 필드버스 통신 표준입니다.
PROFIBUS는 공정 자동화 환경에서 일관된 데이터 교환을 지원하며, 연결된 계기에서 공정 값, 계기 파라미터, 상태 정보 및 진단 정보에 접근할 수 있도록 해줍니다.
이 기술은 동일한 통신 프로토콜을 사용하면서도 다양한 애플리케이션의 요구사항에 맞춰 여러 방식으로 제공됩니다. 상호 운용성을 확보하고 계기 교체를 가능하게 하기 위해 다양한 트랜스미터, 액추에이터 및 분석 기기를 위한 표준화된 PROFIBUS PA 프로파일이 마련되어 있습니다. 또한, 호환되는 운영 및 자산 관리 도구를 통해 주요 계기 정보를 제공하여 계기 관리를 지원합니다.
PROFIBUS 계기 정보는 FDT 프레임 기반 애플리케이션이나 EDD 기반 운영 도구를 통해 확인할 수 있습니다. 엔드레스하우저의 모든 PROFIBUS DP 및 PROFIBUS PA 계기에 대해 DTM 및 EDD가 제공됩니다. 장치 설명 파일과 인증서는 각 제품의 다운로드 영역에서 다운로드할 수 있습니다.
엔드레스하우저의 모든 PROFIBUS 계기는 PROFIBUS 사용자 협회(PNO)가 인정한 독립 시험 기관에서 시험 및 인증을 받았습니다. 또한 모든 계기는 일반적인 작동 조건에서 관련된 모든 제어 시스템을 사용하여 추가 시험을 거칩니다.
엔드레스하우저의 PROFIBUS 지원 계기를 살펴보고 적용 분야에 맞는 제품을 찾아보세요.
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter