Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Liquiphant FailSafe 기술

최대의 안전성을 보장하는 포인트 레벨 스위치

Liquiphant 제품군의 액체용 포인트 레벨 스위치는 지금까지 30년 동안 고객을 만족시켜 왔습니다. 엔드레스하우저의 새로운 Liquiphant FailSafe는 안전성과 가용성 측면에서 새로운 표준을 제시합니다. 이 포인트 레벨 스위치는 주로 화학, 오일 및 가스 및 에너지 산업에서 펌프 드라이런(Dry-run) 보호와 오버필 방지에 사용됩니다.

장점

  • 엔드레스하우저는 새로운 Liquiphant FailSafe를 통해 현대 프로세스 산업의 모든 요구 사항을 충족할 수 있고 최고 수준의 제품 및 플랜트 안전을 위한 기기를 제공하고 있습니다. 거품(foam)과 소용돌이는 측정에 영향을 주지 않습니다.
  • 물론 진동 측정 원리의 일반적인 장점도 적용됩니다. 예를 들어, 측정이 전도도나 유전상수 같은 유체의 특성이나 밀도 변화의 영향을 받지 않습니다.
  • 거품(foam)과 소용돌이는 측정에 영향을 주지 않습니다. 각 유체 특성에 따른 제품의 교정도 불필요합니다.
  • 높은 수준의 안전성: 한 기기만으로 IEC 61508/IEC 61511에 따라 최대 SIL3의 안전 무결성 기준(Safety Integrity Level) 충족(내부 이중화)
  • SFF(Safe Failure Fraction)
    99% 이상의 영구적인 자가 모니터링으로 안전 기능 보장
  • 센서의 커버 유/무(펌프 보호/오버필 방지)에 상관없이 최대 12년으로 Proof test 주기 연장 가능
  • WHG 가이드라인(Water Resource Law) 또는 IEC 61508/IEC 61511 기능 안전 요건에 따라 간소화된 보증 검사
4 제품
정렬 기준:
필터