Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
The COA451 assembly holds your DO sensor in the right position and offers simple sensor isolation.

Dissolved oxygen assembly
Cleanfit COA451

Retractable assembly for water, wastewater and utilities

COA451
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    max. 80°C (176°F)

  • Process pressure

    For manual assembly operation : max 2bar (29psi)
    Medium pressure : max. 10bar (145psi)

적용 분야

Cleanfit COA451 is a retractable assembly for all fields of dissolved oxygen measurements. It is equipped with a stop bolt, O-ring seals and a ball valve, enabling complete isolation of process and sensor compartment. This allows you to access the sensor without interrupting the process or emptying the pipe or tank. Better still, benefit from increased process and operational safety and significantly reduced maintenance effort across the whole measuring point.

Cleanfit COA451 is a retractable assembly for oxygen sensors with a diameter of 40mm in:

  • Wastewater treatment plants:
    - O2 control in the aeration basin
    - Process water treatment and monitoring

  • Water works:
    - Status monitoring of drinking water
    - Water quality monitoring in rivers, lakes or seas

  • Utilities of all industries:
    - O2 control in the biological treatment
    - Process water treatment and monitoring

  • Fish farming:
    - O2 control for optimum growth conditions

장점

  • One assembly for all applications: The 'one for all' principle optimizes stockholding, speeds up project handling and simplifies life cycle management.

  • Easy and safe maintenance: Sensor service and cleaning without process interruption.

  • Robust design: Process pressure up to 10 bar (145 psi), manual operation up to 2 bar (29 psi).

  • Convenient and time-saving operation: Rinse-water connection allows cleaning without removing the sensor from the process.

기존 제품

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름