키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

염소 센서 및 트랜스미터

신뢰할 수 있는 염소 및 총 염소, 브롬, 이산화염소 측정 제품

엔드레스하우저의 염소 센서는 식수, 재활용 용수 및 수영장 물 소독 제어 및 모니터링에 사용됩니다.
29 제품
필터 X icon

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Bromine and chlorine sensors and transmitters?

염소 센서 및 트랜스미터

유리 염소, 이산화염소 또는 총 염소(클로라민류 포함)는 보통 식수, 재활용 용수 또는 수영장 물의 소독을 모니터링하고 제어하기 위해 측정합니다. 엔드레스하우저의 센서는 상수도, 냉각 탑, 병 세척 시설 등에서 사용되어 법적 제한 사항을 준수하는 원활한 수처리를 보장합니다. 아래 버튼을 클릭해 엔드레스하우저의 염소, 이산화염소 및 총 염소 센서와 트랜스미터가 어플리케이션을 어떻게 지원하는지 확인해 보십시오.

엔드레스하우저의 염소 센서와 트랜스미터는 상하수 처리 분야와 발전이나 식음료 같은 다양한 산업 분야의 설비에서 사용되고 있습니다. 센서의 선택은 용도에 따라 달라집니다. 유리 염소 센서는 주로 식수와 수영장 물에 사용되는 반면, 이산화염소 센서는 식수, 식품 및 프로세스 용수 어플리케이션에서 사용됩니다. 총 염소 센서는 일반적으로 유출수의 소독 상태를 측정하기 위해 폐수 처리 플랜트에서 사용됩니다.

염소, 총 염소 및 이산화염소의 측정

이산화염소 측정 센서에는 얇은 멤브레인막에 의해 유체로부터 분리되는 금속 음극이 있습니다. 유체에서 유입되는 이산화염소는 이 멤브레인막을 통해 확산되고 금 음극에서 환원됩니다. 은 양극과 전해질이 이 회로를 완성시킵니다. 음극의 전자 환원은 유체의 이산화염소 농도에 비례합니다. 이 프로세스는 광범위한 pH 및 온도 범위에서 수행됩니다.

유리 염소 측정

유리 염소 측정은 다소 다릅니다. 여기서는 차아염소산이 멤브레인막을 통해 확산되어 반응을 일으킵니다. 유체에서 차아염소산의 유무는 pH 값에 따라 결정됩니다. 이러한 종속성은 유량 어셈블리에서 pH 측정을 통해 보상되며, 트랜스미터 에서 균형을 유지합니다. 총 염소 측정의 경우 차아염소산과 클로라민류가 복잡한 반응 시스템에서 중요한 역할을 합니다.

장점

  • 엔드레스하우저는 유리 염소 센서, 총 염소 센서, 이산화염소 센서, 트랜스미터, 액세서리 등으로 구성된 완전한 물 소독 계측 기기 제품군을 보유하고 있습니다.
  • 엔드레스하우저의 염소 센서와 트랜스미터는 기본 기능에서 멀티채널 및 멀티파라미터 측정에 이르는 모든 요건을 충족합니다.
  • 엔드레스하우저의 염소 프로브는 수로와 침전조에서 사용할 수 있을 뿐만 아니라 유량 어셈블리에도 설치할 수 있습니다.
  • 바로 사용할 수 있는 염소 측정 패널도 확인해 보십시오. 센서, 트랜스미터, 어셈블리, 필터, 체크 밸브, 샘플링 탭 등이 장착되어 있어 완전하고 컴팩트한 염소 측정 개소를 제공합니다.

상수도 및 하수 처리장의 소독 애플리케이션

이러한 이점은 상하수도 산업에서 소독제 투여량을 최적화하고 설치, 운영 및 유지보수를 위한 노력을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 상수도의 오존 처리 또는 폐수의 염소 모니터링과 같은 애플리케이션에서 어떻게 활용되는지 알아보세요.