80GHz 레이다,
Micropilot FMR6x 시리즈
좁은 빔 각도로 설치 환경에 구애 받지 않는 비접촉식 레이다
2017년 최초 선보인 엔드레스하우저의 80GHz 비접촉식 레이다, ‘Micropilot FMR6x’ 시리즈는 광범위한 산업군을 대상으로 위생 공정과 같은 까다로운 어플리케이션의 부식성 유체부터 가루 및 벌크 분체에 이르기까지 ±1mm 의 뛰어난 정확도로 신뢰할 수 있는 측정값을 제공합니다.
장점
-
좁은 빔 각도로 다양한 탱크 환경에 적용 가능
-
긴 노즐 및 소형/ 대형 탱크에 설치 가능
-
하트비트 모니터링을 통한 빌드업 및 거품 감지
-
HistoROM 데이터 관리 기능을 통한 손쉬운 시운전 및 유지보수 관리
작은 빔 각도(3°)로 집중된 신호의 레이다파
Micropilot FMR6x 시리즈는 작은 빔 각도의 레이다파로 복잡한 구조, 탱크 장애물, 노즐 문제 등으로 인한 까다로운 탱크 또는 사일로 조건 하에도 설치가 가능합니다. 탱크 내 장애물로부터 발생되는 방해 반사파 또는 탱크 벽면으로부터의 영향을 최소화할 수 있기 때문에 에너지 소모가 적고, 따라서 유전 상수가 낮은 유체의 경우에도 측정 가능 길이가 늘어날 수 있습니다.
하트비트 기술을 통한 유지보수 최적화
엔드레스하우저의 ‘하트비트 기술(Heartbeat Technology)’은 자가 진단 및 검증, 모니터링 기능을 통해 계기의 전체 수명 주기 동안 시스템의 비용 효율적이고 안전한 작동을 보장합니다. 지속적인 모니터링을 통해 안테나에 생기는 빌드업을 조기에 감지, 예측적 유지보수가 가능할 뿐만 아니라, 계기를 분리하거나 프로세스를 중단하지 않고도 모든 측정 개소의 검증 및 기록이 가능합니다.
우수한 내구성 및 내식성
엔드레스하우저의 80GHz 레이다는 국제안전표준 IEC 61508 에 따라 개발되어 SIL2/ SIL3 등급을 충족합니다. 또한, 내식성이 우수한 PTFE, PEEK 재질의 안테나를 탑재하고 있으며, 드립 오프 (Drip-off) 디자인으로 설계되어 응축 및 빌드업에 대한 우수한 내구성을 자랑합니다.
국립전파연구원 전파 인증 획득
레이다 레벨계 Micropilot FMR6x 시리즈는 국립전파연구원의 적합성 평가에 대한 인증을 완료, 전파 인증을 획득했습니다. 현재 76~81GHz 의 주파수를 사용하는 레벨 측정용 레이다 대상 기자재 항목에서 차폐형 환경 뿐만 아니라, 개방환경에서도 사용할 수 있는 제품은 Micropilot FMR6x 시리즈가 유일합니다.