Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
측정/작업 필터링
측정값

이 제품의 CAD 도면을 다운로드하도록 설정

  • 측정 원리

    Hot extractive: O2: Zirconium dioxide, Toxic gases: Interference Filter Correlation, Gas Filter Correlation Cold extractive: O2: Electrochemical / Paramagnetic, Toxic gases: NDIR / UV

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

  • Degree of protection

    IP54

  • Conformities

    EN 60204-1

  • Product safety

    CE