HART 통신 프로토콜
HART는 공정 자동화에 사용되는 통신 프로토콜로, 동일한 전선 쌍을 통해 4-20 mA 아날로그 신호와 디지털 통신을 전송합니다.
Measurement of gas composition
Volume measurement
Condition monitoring
Pressure measurement
Temperature measurement
Flow calculation
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Analyzers including protected rooms
Gas chromatograph
Valves
Skid structure
Monitoring system
Station control device
Piping
Pressure and temperature measurement technology
FLOWSKID 유량 측정 시스템은 완전한 가스 유량 측정 솔루션으로, 상거래용 턴키 솔루션으로 제공됩니다. 유연한 시스템 설계를 기반으로 정확한 측정 데이터를 제공하고, ISO 표준에 따라 최신 DIN, ANSI, ASME 규정을 준수하여 최고 수준의 품질로 제작되었기 때문에 다양한 지역별 규정 요건을 충족합니다.
천연가스 측정
LNG 보일오프 가스 측정
프로세스 가스 측정 시스템
해상 가스 측정
계기 특징:
전체 교정 가능
가스 분석기, 가스 크로마토그래프, 감시용 컴퓨터 등의 계기 맞춤 구성
유량 컴퓨터 Flow-X와 완벽히 통합
Class 150부터 Class 2500까지 지원
모듈식 설계
모듈식 계량 스키드
유연한 유량 측정 시스템 설계
제조사가 솔루션 제공자로서 프로젝트를 책임져 고객의 프로젝트 수행 부담 최소화
전담 프로젝트 관리자를 통해 항상 프로젝트 밀착 관리 가능
FLOWSKID600-compact의 경우 운송 비용 및 물류 부담 경감
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/01/2025 |
|
파일 크기: |
4.2 MB |
|
파일 이름: |
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf |
Modularity for optimal systems
|
언어: |
영어 |
|
버전: |
01/02/2026 |
|
파일 크기: |
3.4 MB |
|
파일 이름: |
8030091_IN_FLOWRUN_FLOWSKID_en_V3-1_2026.02_EHS_WEB.pdf |