-
기술 정보(TI)
TI TR66, TC66
영어 버전 - 04/2023 |
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with thread or flange
class 1 acc. to IEC 60584
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
up to 5.000,00 mm (196,85'')
이 견고한 온도계는 화학, 오일 및 가스, 에너지 산업 등의 고난도 안전 관련 어플리케이션에서 사용하도록 설계되었고, 견고한 보호 튜브와 특수 재질을 사용해 혹독한 환경, 부식성 물질 및 초고압에서도 사용할 수 있습니다. 모든 일반적인 통신 프로토콜을 지원하는 헤드 트랜스미터(옵션)가 장착되어 직접 배선 센서에 비해 더욱 정확하고 안정적인 측정이 가능합니다.
혹독한 어플리케이션
정유 및 가스 처리 산업
측정 범위: –40 ~ 1 100 °C (–40 ~ 2 012 °F)
최대 100 bar (1450 psi)의 정압 범위
방진방수 등급: IP68
위험 장소에서의 사용을 위한 방폭 유형: 본질 안전(Ex i.a.), 내압 방폭(Ex d), 비점화 방폭Ex nA)
뛰어난 인서트 호환성과 DIN 43772에 따른 설계
과열로부터 헤드 트랜스미터를 보호하는 구조
DIN EN 50446에 따른 표준 터미널 헤드가 장착된 모듈식 설계와 고객이 지정할 수 있는 액침 길이로 유연성이 뛰어남
FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
Thermoelement-Thermometer, EEx-d-zertifiziert, austauschbarer
Messeinsatz, Schutzrohr aus Vollmaterial, Prozess-anschluss: mit
Ge
EN | KO | ||
01/07/2005
|
|
|
|
언어: |
독일어 |
버전: |
01/07/2005 |
파일 크기: |
1.1 MB |
파일 이름: |
TI289Tde_1105.pdf |
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db X
EN | KO | ||
13/03/2020
|
|
|
|
02/11/2016
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
13/03/2020 |
파일 크기: |
194.8 KB |
파일 이름: |
XA01450TEN_0220.pdf |
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN | KO | ||
10/03/2020
|
|
|
|
02/11/2016
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
10/03/2020 |
파일 크기: |
171.9 KB |
파일 이름: |
XA01459TEN_0220.pdf |
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 Gc
EN | KO | ||
31/07/2020
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
31/07/2020 |
파일 크기: |
173.5 KB |
파일 이름: |
XA02111TEN_0120.pdf |
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 Gb
EN | KO | ||
27/04/2023
|
|
|
|
31/07/2020
|
|
|
언어: |
영어 |
버전: |
27/04/2023 |
파일 크기: |
471.5 KB |
파일 이름: |
XA02108TEN_0223-00.pdf |