키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
에너지 모니터링 및 애플리케이션 매니저 Flow-X의 제품 사진

유량 컴퓨터 Flow-X

초음파 가스 유량계를 사용한 가스 측정에 최적화된 유량 컴퓨터

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Number of applications

    Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term
    stability 0.01% per year
    Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
     
    16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)

  • Outputs

    4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
     
    16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V

적용 분야

Flow-X 유량 컴퓨터는 최첨단 기술을 통해 가스 부피 단위 변환, 이벤트 로깅, 파라미터 로깅 및 보고 기능을 제공합니다. 동일한 모듈을 다양한 하우징에 조합하여 1~4개의 측정 거리와 로컬 터치스크린을 지원하는 멀티스트림 버전인 Flow-X/P와 1개의 측정 거리를 지원하는 컴팩트 버전인 Flow-X/S로 제공됩니다. Flow-X는 FLOWSIC600 초음파 가스 유량계를 사용하는 환경에 최적화된 상거래용 가스 측정 솔루션입니다.

  • 상거래용 가스 측정 솔루션

  • 까다로운 천연가스 및 프로세스 가스 애플리케이션


계기 특징:

  • FLOWSIC600을 사용하는 가스 측정 스트림을 위한 MID 인증 구성

  • 까다로운 애플리케이션을 위한 강력한 모듈

  • 각 모듈에 CPU, 메모리, 입출력 탑재

  • 그래픽 디스플레이와 웹 브라우저를 통한 직관적인 사용자 인터페이스

  • 이더넷을 통한 원격 접속

  • 멀티스트림용 스테이션 컴퓨터

장점

  • 표준 구성으로 계획 및 설치 비용 절감

  • 초당 복수의 연산 사이클을 통한 정밀한 부피 단위 변환

  • 부피 단위 변환과 측정값, 카운터 판독값 및 이벤트 저장을 각각 수행하는 독립형 모듈을 통해 높은 신뢰성 보장

  • 입출력을 갖추고 소프트웨어가 100% 구성된 모듈로 설치 확장이 용이

  • 변조 방지 기능이 적용된 원격 유지보수로 서비스 및 유지보수 비용 절감

  • 경제적이고 유연한 멀티스트림 시스템 통합

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름