데이터 매니저 및 데이터 로거
데이터 매니저는 프로세스 값의 관리를 위한 유연하고 강력한 시스템입니다. 데이터 매니저는 편리하고 직관적인 사용 방법 덕분에 모든 어플리케이션에 쉽고 빠르게 적용할 수 있습니다. 측정한 프로세스 값이 디스플레이에 명확하게 표시되고 안전하게 기록될 뿐만 하니라 제한 값을 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 일반적인 통신 프로토콜을 통해 측정 값과 계산 값을 상위 시스템으로 쉽게 전송하고 각 플랜트 모듈을 상호 연결할 수 있습니다.
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 데이터 매니저 및 데이터 로거 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다:
- 프로세스 값의 페이퍼리스 레코딩, 시각화 및 모니터링을 위한 데이터 매니저
- 현장 설치, 패널 설치 또는 방폭 지역 설치를 위한 데이터 매니저
- 에너지 계산, 배치 또는 폐수 어플리케이션 등을 위한 개별 어플리케이션 패키지가 포함된 데이터 매니저
- 측정 값의 표시와 저장을 위한 데이터 로거

측정 원리
데이터 레코딩 시스템이 연결된 입력 신호를 측정해 각 어플리케이션에 필요한 정보를 추론합니다. 이 정보는 기기 화면에 표시될 뿐만 아니라 내부에 저장되거나 교체식 데이터 저장소에 저장됩니다. 이 프로세스 정보를 상위 시스템(예: PC)으로 전송해 장기 보관한 후 간단한 버튼 조작으로 쉽게 이용할 수 있습니다.
프로세스 요구 사항과 어플리케이션에 따라 다음을 사용할 수 있습니다.
- 데이터 로거: 디지털 디스플레이가 내장된 간단한 기기
- 데이터 매니저: 독립형 어플리케이션과 시스템 통합을 위한 강력한 기기
모든 기기의 공통점은 (펜과 종이를 사용하지 않아) 사용 중 마모가 거의 발생하지 않기 때문에 시간과 비용을 절약할 수 있습니다
장점
- 뛰어난 데이터 보안성
- 웹 서버가 내장된 데이터 매니저: 기기 작동과 시각화를 원격으로 관리할 수 있어 유지보수 비용이 감소함
- 시스템 성능: 일반적인 Fieldbus(Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP)를 지원해 다양한 시스템에 빠르게 통합 가능
- 강력한 소프트웨어 패키지와 기기 구성으로 모든 산업 분야의 모든 어플리케이션에서 최적의 솔루션 보장