Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
유량 측정 시스템 FLOWSKID의 제품 사진

유량 측정 시스템
FLOWSKID

상거래용 측정을 위한 신뢰할 수 있는 턴키 솔루션

IFLSKID
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
측정/작업 필터링
측정값

이 제품의 CAD 도면을 다운로드하도록 설정

  • 측정 원리

    Ultrasonic transit time difference measurement

  • Measured variables

    Measurement of gas composition
    Volume measurement
    Condition monitoring
    Pressure measurement
    Temperature measurement
    Flow calculation

  • Medium temperature range

    –40 °C ... +180 °C

  • Pressure rating

    150 / 300 / 600 / 900 / 1,500 / 2,500

  • Materials in contact with the medium

    Low temperature carbon steel, stainless steel

  • Nominal pipe size

    2 ″ ... 52 ″, (DN50 ... DN1400)

  • Number of valves

    FLOWSKID600-compact: ≤ 5
    FLOWSKID600: ≤ 11

  • Items supplied

    FLOWSIC600-XT
    Flow-X
    Analyzers including protected rooms
    Gas chromatograph
    Valves
    Skid structure
    Monitoring system
    Station control device 
    Piping 
    Pressure and temperature measurement technology

  • Conformities

    ISO9001
    DIN
    ANSI
    ASME