키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

초음파 유량계

경제적인 다용도 유량계(최대 공칭 직경 DN 4000)

초음파 유량계 : 누설 감지
27 제품
필터 X icon

초음파 유량계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

초음파 유량계

초음파를 사용하면 전기 전도도, 압력, 온도 및 점성에 영향을 받지 않고 다양한 유체의 체적을 신뢰적으로 측정할 수 있습니다.
소급성과 정확성이 필요한 분야에서는 인라인 센서가 선호됩니다. 반면 외부 부착형(Clamp-on) 초음파 센서는 배관 외벽에 설치되어 별도의 파이프 수정 없이도 유량을 측정할 수 있습니다.

  • 프로세스를 중단시키지 않고 설치 가능
  • 고압에서도 유해성 유체를 문제 없이 측정 가능
  • 플라스틱, 강철, 주철 또는 복합 재질의 배관에 적합
  • 최대 배관 직경 DN 4000 (156")

인라인 센서

  • 소급성을 보장하는 교정을 수행함으로써 정확성 실현
  • ASME 및 EN에 따른 내구성이 우수한 산업용 설계
  • 짧은 직관부
  • 최대 배관 직경 DN 300 (12")

초음파 유량 측정 원리

강류를 거슬러 수영하려면 강류를 따라 수영하는 것이 비해 보다 많은 힘과 시간이 필요합니다. 이 간단한 사실이 “차동 시간차법”에 따른 초음파 유량 측정의 기본입니다. 초음파 유량계의 측정 튜브 내에는 서로 마주 보게 설계한 2개의 센서가 있습니다. 각 센서는 교대로 초음파 신호를 전송하고 수신할 수 있으며, 유동이 없을 시 초음파 신호의 송수신 시간은 일정합니다.

튜브 내에서 유체가 흐르기 시작하면 신호는 유량 방향으로 빨라지지만 반대 방향으로는 느려집니다. 두 개의 센서에서 측정되는 초음파 신호의 전송 시간 차는 유속과 정비례 관계입니다.

장점

  • 압력, 밀도, 온도, 전도도 및 점성에 영향을 받지 않고 측정(균질 유체의 경우)
  • 배관 교차부가 없어 압력이 손실되지 않음
  • 구동부가 없어 유지보수 및 유지 비용 최소화
  • 유체에 의한 마모 및 부식이 없어 긴 서비스 수명 유지
  • 정상 또는 임시 유량 측정용 인라인 또는 외부 부착형(Clamp-on) 설계

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Flow measuring technologies for liquids, gases and steam
Products and services of our flow measuring technologies for liquids, gases and steam at a glance
download icon 다운로드
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon 다운로드
document icon
Flowmeters and instruments PDF, 3.1 MB
FLOWSIC flowmeters and instruments: Precise quantity measurement for accurate billing and process control
download icon 다운로드