자가 교정 기능을 갖춘 최초의 온도계, iTHERM TrustSens

0%의 노력으로 100%의 규정 준수를 가능케하는 탁월한 센서 기술과 자가 교정 기능

최종 생산품의 안전과 공정의 효율성이라는 두 마리 토끼를 모두 잡는 자동화된 인라인 교정
생명과학과 식음료 산업에 특화된 위생공정용 온도계 iTHERM TrustSens는 FDA, GMP 규정을 빈틈없이 준수하고자 하는 고객 여러분에게 특히 최적화되어 있습니다. iTHERM TrustSens는 감지되지 않는 각종 요구사항 불충족의 리스크를 없앱니다.

장점

  • ‘하트비트 기술(Heartbeat Technology)’을 통한 리스크 감소와 비용 절감

  • 소급 가능한 자동화된 인라인 교정으로 다운타임 불필요

  • 350여개의 교정 내용이 내부 메모리에 자동으로 저장

  • 인쇄 가능한 교정 인증서 발행 가능

  • 센서-트랜스미터 간의 오차없이, 측정 포인트에 대한 최고 수준의 정확도를 제공

  • 국제 인증 및 승인 : EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA 범용

  • 측정 범위: –40 ~ 160 °C (–40 ~ 320 °F)

  • 50개 이상의 멸균 및 위생 프로세스 연결 가능 - Thread, Clamp, APV-Inline, Varivent, DIN11851 등

World first self-calibrating thermometer: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens TM371 - 0%의 노력으로 100%의 규정 준수 가능

World first self-calibrating thermometer: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - 위생공정용 온도계

World first self-calibrating thermometer: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - 생명과학 산업에 최적화된 온도계

World first self-calibrating thermometer: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - 제약 산업에 최적화된 온도계

World first self-calibrating thermometer: iTHERM TrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - 식음료 산업에 최적화된 온도계