연료 공급원으로서 수소의 잠재력은 타의 추종을 불허합니다: 수소는 연소 시이산화탄소를 배출하지 않고 강력한 열을 방출합니다. 또한 수소는 부산물로 수증기만 배출하는 깨끗한 화학 반응을 통해 전기를 생성하는 연료 전지에 사용됩니다. 따라서 수소는 깨끗하고 지속 가능한 에너지 솔루션, 특히 재생 에너지(그린 수소)로 전기를 생산할 경우 게임 체인저가 될 수 있습니다. 그러나 수소 측정 계기에 대한 요구 사항은 까다로운 편입니다.
핵심 정보
160 GW of electrolyzers
installed annually on average up to 2050 to meet the electricity demand for green hydrogen production
수소 생태계
천연가스 연소 터빈을 위한 수소 혼합
천연가스를 생산, 처리, 운송, 유통하는 에너지 기업들은 이제 수소를 에너지 믹스의 중요한 부분으로 활용하는 미래를 향해 노력하고 있습니다. 저공해 발전을 위해 재생 에너지원을 사용할 때 수소는 가스 터빈의 기존 연료의 대안 또는 추가 연료가 될 수 있습니다. 향후 몇 년, 수십 년 동안 천연 가스와 수소의 혼합 농도는 점점 더 높아질 것입니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 프로세스 측정 솔루션을 통해 롱 리지 에너지(LRE)의 새로운 발전소는 발전 분야에서 청정 수소의 가능성을 성공적으로 입증하고 있습니다. 이 시설에는 코리올리스 유량계와 라만 Rxn5 분석기가 장착되어 수소 주입 속도와 혼합물의 품질을 측정하고 검증합니다. 가스 혼합의 무결성에 대한 신뢰할 수 있고 거의 즉각적인 피드백은 연소 시스템을 손상시킬 수 있는 수소 오버슈트를 방지하는 데 도움이 됩니다.
- 수소와 혼합된 급변하는 가스터빈 연료의 조성을 실시간으로 안정적으로 분석하는 라만 Rxn5 분석기
- 코리올리스 질량 유량계는 가스 스트림에서 다변수 측정이 가능하며, 전 세계적으로 인정되는 상거래 승인을 포함하여 수소 및 천연 가스의 질량 및 보정 부피에 대한 탁월한 정확도를 제공합니다.
- 신뢰할 수 있는 연료 유량계를 사용한 EPA 규정 준수(40 CFR Part 75)
연료 전지에 사용하기 위한 수소 품질 확보
연료 전지의 안정적이고 효율적인 작동을 보장하려면 고순도 수소가 필수적입니다. 여기에는 일반적으로 국제표준화기구(ISO)와 같은 기관에서 정한 특정 표준을 충족하는 수준으로 불순물을 제거하는 작업이 포함됩니다. 고품질 수소를 생산하고 공급하는 것은 운송 및 고정식 발전을 포함한 다양한 애플리케이션에서 연료전지 기술을 성공적으로 구현하는 데 매우 중요합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저의 코리올리스 유량계를 사용하면 수소의 유량을 안전하게 측정하고 제어할 수 있습니다. 광학 분석 가스 분석기는 수분(H2O) 및 산소(O2)와 같은 불순물의 존재를 백만 분의 1 수준까지 감지합니다. 비접촉식 측정 기술은 수소가 품질 표준을 충족하는지 확인하기 위해 유지보수가 필요 없는 안정적인 작동을 제공합니다.
- 검증된 상거래 증명 데이터로 안전한 측정 품질과 탁월한 정확도 보장
- 견고하고 신뢰할 수 있는 설계로 간편한 설치, 시운전 및 긴 수명 보장
- 뛰어난 응답 시간 덕분에 프로세스 불순물에 대한 빠른 식별
- 하트비트 기술을 통한 통합 진단, 검증 및 모니터링으로 가용성 향상
전기분해를 통한 그린 수소: 수질 보장
전기분해에서 가장 중요한 단계 중 하나는 전해조 기술 유형에 따라 달라지는 특정 품질 사양에 맞게 물을 준비하는 것입니다. 수위, 유량, 압력, 전도도 및 경우에 따라 pH와 같은 파라미터를 측정하는 것이 필수적입니다. 그린 수소 시설이 확장됨에 따라 전도도나 pH로는 포착할 수 없는 업스트림 처리의 고장을 신속하게 감지하는 또 다른 파라미터로 TOC가 사용될 수 있습니다.
분야별 전문성
다양한 처리 단계에서 수질 모니터링은 신뢰성과 프로세스 효율성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 이러한 프로세스를 안전하게 모니터링할 수 있는 엔드레스하우저의 다양한 센서와 분석기를 확인해 보세요.
- 전자 유량계 Promag W 10: 높은 정확도, 전도도 측정 옵션, 전체 보어(입구 또는 출구 실행 필요 없음, 압력 강하 없음)를 갖춘 0xDN 기능, 하트비트 기술을 통한 간소화된 작동 성능 모니터링
- Memosens 2.0 기술을 통한 최적의 품질 모니터링을 위해 PEM 전해조용 초순수 및 알칼리성 전기분해용 수산화칼륨 또는 잿물에 대한 신뢰할 수 있는 전도도 측정
- 뛰어난 재현성과 장기적인 안정성은 물론 간편한 원격 시운전을 제공하는 압력 트랜스미터 Cerabar PMP51B
최고의 안전성과 전문적 노하우
엔드레스하우저는 프로세스 안전에서 측정의 중요한 역할을 고려해 수소 안전 센터(CHS)에 가입해 수소 안전 증진을 위한 의견을 제시하고 CHS가 모든 이해 관계자에게 안전 정보, 지침 및 전문 지식을 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다.
분야별 전문성
위험 지역 보호 개념, SIL 등급 또는 안전 계측 시스템(SIS)의 증명 테스트 개념, 특정 애플리케이션 위험(예: 수소 침투)에 대한 우려 등, 엔드레스하우저의 업계 전문가들이 이러한 중요한 세부 사항을 해결하기 위해 함께합니다.
- 친환경 수소 생산을 위한 전기분해 공정에서 가스 분리기를 위한 신뢰할 수 있고 정확한 계측 기기
- 위험과 가동 중단 시간을 줄이기 위해 SIL 및 사이버 보안 지침에 따라 최고의 제품 품질과 신뢰성 보장
- 유지보수, 수명 주기 및 자산 관리 개선: 엔드레스하우저의 IIoT 솔루션 플랫폼 Netilion은 계기의 성능 및 상태 상태에 대한 인사이트를 제공하여 설치 기반, 문서화 및 데이터 관리를 추적할 수 있도록 지원합니다.
포트폴리오를 확인해보십시오!
엔드레스하우저는 비용 절감, 규정 준수 유지, 역화 위험 감소를 통한 터빈 수명 연장을 위한 동급 최고의 유량계, 수질 보장을 위한 액체 분석, 안전성 강화를 위한 금도금 압력 트랜스미터, 최적의 작동을 위한 온도 센서, 연료 전지 효율을 보장하는 순도 측정, 가스 조성 분석을 위한 라만 분광기 등 수소 기반 또는 향상된 발전용 고신뢰도 측정 기기, 서비스 및 솔루션으로 구성되어 있습니다.
- 안전성과 신뢰성을 보장하는 검증된 수소 사용 기술 및 솔루션
- 엔드레스하우저는 분산형 에너지 공급 및 에너지 전환을 위한 핵심 조력자로서 고객의 디지털 트랜스포메이션 여정을 지원합니다.
- 광범위한 포트폴리오: 단일 공급업체가 제공하는 최적의 측정 장비
- 정확하고 신뢰할 수 있는 수량, 품질 및 가스 조성 측정에서 타의 추종을 불허합니다.
- 시스템 성능은 향상시키고 운영 비용은 절감할 수 있습니다: 엔드레스하우저의 하트비트 기술은 검증된 종합 진단, 검증 및 모니터링 개념입니다.