원자재와 에너지의 비용이 상승하면서 식음료 플랜트 내의 자산 이용이 더욱 중요해지고 있습니다. 많은 식품 가공업체들은 여전히 시간 측정 기반 프로세스와 수동 검증에 의존하여 자동화 수준이 낮은 CIP(Clean in Place) 시스템을 운영하고 있습니다. 인라인 계측 기기를 설치하면 실시간 모니터링과 제어가 가능해 세척 시간, 에너지 및 세척제 사용을 줄이고 완전한 추적성을 보장할 수 있습니다.
30%
savings on cleaning agent costs
by ensuring correct detergent strength and phase separation with Endress+Hauser's conductivity and optical measurements.
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 까다로운 CIP 어플리케이션에서 고객이 직면한 과제를 이해하고, 이러한 과제의 해결을 위한 완전한 위생 측정 솔루션 제품군을 제공합니다. 엔드레스하우저의 입증된 유량, 레벨, 압력 및 온도 측정 기기와 분석 기기는 최고의 품질 표준을 준수하고 모든 식음료 요건과 규정을 충족하도록 설계되었습니다. 엔드레스하우저가 제공하는 가치는 다음과 같습니다.
3-A, FDA 및 EHEDG의 완벽한 준수
에너지 비용 및 가동 중단의 감소
산업별로 최적화되어 내구성이 우수하고 신뢰성이 높은 계측 기기
모든 제어 플랫폼과 완벽히 통합
모든 어플리케이션에서 정확한 측정을 보장하는 혁신적인 자가 진단 기능
어플리케이션
정확한 농도 측정
CIP 시스템의 성능을 최적화하려면 루프와 보충수 탱크의 세척제 농도를 알아야 합니다.
분야별 전문성
전도도 측정은 유지보수 및 교정 요건이 가장 낮고, 전도도 측정을 통해서 에너지, 화학물질 및 용수 사용을 줄일 수 있습니다. 엔드레스하우저는 입문용 소형 시스템에서 Ethernet 기능이 통합된 멀티채널 시스템에 이르기까지 CIP 서비스에 특화된 다양한 전도도 센서와 트랜스미터 옵션을 제공합니다.
가장 일반적인 세척제 보관 방법은 초음파, 접촉식 레이다, 또는 비접촉식 레이다입니다. 일반적으로 보충수, 헹굼 및 회수 탱크에는 수두압 또는 정전용량 센서를 사용하고, 탱크 크기와 개인적 선호에 따라 센서를 선택합니다. 시스템 안전은 저/고 레벨 경보와 빈 파이프 검출 기능을 통해 보장되고(펌프 보호), 가장 일반적으로 진동 포크식 전도성/정전용량 센서를 사용합니다.
광범위한 측정 원리 및 관련 제품 포트폴리오를 통해 고객님의 어플리케이션에 가장 최적화된 레벨계를 확인해 보세요.
유량 측정은 효율적인 CIP 시스템을 위해 반드시 필요하고, 강한 난류를 통해 필요한 세정 효과에 도달할 수 있습니다.
분야별 전문성
Promag H 제품군은 승온에서, 그리고 난류로 인해 정상 수준보다 높은 진동에서 강한 화학물질을 처리하도록 설계되었습니다. 엔드레스하우저는 유량, 온도, 전도도 측정 값을 모두 제공하는 유량계를 제안 드리며, CIP 서비스 관련 축적된 노하우를 바탕으로 효율적인 솔루션을 제공합니다.
효율적인 세척은 세척 환경의 온도, 세제 농도 및 유속/전단력을 기반으로 합니다. 그러나 파이프가 언제나 직선 형태로 되어 있지 않을 뿐만 아니라 스프레이 볼의 도달 범위가 항상 이상적이지는 않기 때문에 세척을 진행하는 데 어려움이 수반될 수 있습니다. 프로세스 전체에 걸친 전반적인 세척 효율도를 보장하기 위해서는 세척이 이루어지는 장소에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
분야별 전문성
빌드업 측정을 위한 컴팩트한 전도도 센서 Liquitrend QMW43은 빌드업 두께 및 전도도를 동시에 측정할 수 있습니다. 저온 살균 공정의 홀딩 튜브에 설치되어 빌드업의 형성 여부를 지속적으로 모니터링함으로써 세척 과정이 필요한지 또는 제품 품질에 영향을 미치지 않으면서 생산 시간을 계속 연장할 수 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다.
엔드레스하우저가 제공하는 가치
CIP 프로세스에서 제품 손실과 에너지 비용을 줄이는 방법을 자세히 알아 보십시오!
장점
엔드레스하우저는 고객과 함께 CIP 효율성의 개선에서 탁월한 성과를 달성해 왔으며, 업계와 어플리케이션에 관한 전문성과 광범위한 제품 포트폴리오를 기반으로 고객의 성공을 보장합니다. 엔드레스하우저의 목표는 모든 측면에서 신뢰할 수 있는 파트너가 되는 것입니다.
Cheese plant cuts expenses and yields major time savings by installing inline transition sensors to measure phase separation between whey, water and CIP detergent
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
효율성
식품 산업의 폐수 처리
식음료 산업은 생산과 세척에서 물을 주원료로 사용하기 때문에, 신뢰할 수 있는 폐수 방지, 모니터링 및 처리가 필수적입니다.
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.
엔드레스하우저로부터 플랜트의 안전과 효율을 향상시킬 수 있게끔 돕는 프로젝트 노하우를 얻으시기 바랍니다.
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Water & Wastewater: Protect – Conserve – Enhance
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
유틸리티: 증기 및 산업 용수의 효율적인 관리
유틸리티: 증기 및 산업 용수의 효율적인 관리
엔드레스하우저의 글로벌 전문가 팀은 안전하고 지속 가능하며 효율적인 스팀 에너지 생산 및 공급을 위태롭게하는 문제를 극복하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리의 제안을 확인하십시오.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.