키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Liquitrend QMW43 - Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement

빌드업 측정용 전도도 센서
Liquitrend QMW43

빌드업 측정을 위한 컴팩트한 전도도센서

QMW43
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
from CHF ??.-

사양 정보

  • Measurement range

    Conductivity:
    0 µS/ cm...100 mS/ cm
    Build-up thickness:
    0 mm…10 mm

  • Process temperature

    -20°C…+100°C
    (-4°F...+212°F)
    +150°C (+302°F) for 1h

  • Process pressure

    Vacuum...25 bar
    (Vacuum...362.5 psi)

  • Measuring method

    Capacitive- conductive

적용 분야

Liquitrend QMW43는 식음료 산업의 제품 안전성과 품질 향상, 가용성을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 전도도 및 정전용량 측정이라는 두 가지 측정 시그널을 조합하여 보다 신뢰할 수 있는 빌드업 측정을 보장합니다.

  • 세척 최적화, 혼합 동질성 모니터링, 유체의 종류와 무관한 정확한 빌드업 두께 및 전도도 측정

  • 교반기 또는 파이프의 유무에 상관없이 저장 및 혼합 용도로 사용

  • 프로세스 접합부: 스레드 및 위생적인 이음부

  • 센서 디자인: 매립형, Ra <0.76µm의 표면 조도

  • 온도: -20 ~ +100°C (-4 ~ +212°F), 시간당 CIP / SIP ~ 150 ° C (302 ° F)

  • 3A, FDA, EHEDG 및 EG1935/2005 준수, EN10204- 3.1에 따른 소급 가능한 재질

장점

  • 유체의 종류와 무관한 정확하면서도 신뢰할 수 있는 빌드업 두께 및 전도도 측정

  • 전도도와 정전 용량을 동시에 측정함으로써 가장 정확한 측정 모드를 자동으로 감지

  • 탱크의 개폐 없이도 세척 상태 확인 가능

  • 매립형으로 제작된 메탈 센서는 파이프 또는 탱크의 상태에 대한 정확한 정보 제공

  • 플러그 앤 플레이 기능으로 사전 설정 없이 손쉬운 시운전 가능

  • 위생 공정의 안전을 위한 설계 및 소급 가능한 재질

  • IO-Link를 통한 통합 디지털 커뮤니케이션 옵션 제공

동영상

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link 통신

    IO-Link 통신으로 플랜트 디지털화 지원

Lean 선택

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products