키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

엔드레스하우저 개발팀, 2025 AMA 혁신상 수상

산업협회, 초음파 유량계를 센서 및 측정 기술 분야의 뛰어난 혁신 기술로 선정

발행일: 13.05.2025

고도의 혁신성, 독창성, 시장 관련성: 이 세 가지 핵심 특징은 AMA 혁신상 수상자를 선정할 때 특히 중요한 요소입니다. Endress+Hauser의 개발 팀은 Proline Prosonic Flow P 500 초음파 유량계로 전문 심사위원단을 설득하는 데에 성공했습니다.

스위스 라이나흐에 위치한 유량 측정 기술 제품 센터인 Endress+Hauser Flow의 개발 팀은 27개의 국제적인 경쟁사를 제치고 우승을 차지했습니다. Beat Kissling, Quirin Müller, Roberto Vitali 및 Andreas Berger로 구성된 4인 팀은 550도 Celsius까지의 온도에서 비접촉 유량 측정이 가능한 클램프-온 초음파 센서를 최초로 개발했습니다.

고온 액체의 정확한 측정

Endress+Hauser의 Prosonic Flow P 500은 초음파 클램프온 유량 측정 기술의 중요한 발전입니다. 다양한 공정 애플리케이션을 위해 설계된 이 제품은 매체와 직접 접촉하지 않고도 액체 유량을 정밀하게 측정할 수 있어 부식성 또는 마모성이 있는 액체에 이상적입니다. 이 장치는 기능 안전(SIL)을 지원하고 위험 지역에서도 사용할 수 있으며, 넓은 온도 및 공칭 크기 범위에서 강력한 성능을 제공합니다.

향상된 성능과 다용성

Prosonic Flow P 500은 FlowDC와 같은 고급 소프트웨어 기능을 갖추고 있어 설치 조건이 어려운 환경에서도 정확한 측정이 가능합니다. 내장형 웹 서버를 통해 진단, 구성 및 장치 데이터에 쉽게 접근할 수 있어 설치 및 유지보수가 간편합니다. Heartbeat Technology를 통해 지속적인 자체 진단 및 검증 기능을 제공하여 신뢰성 있는 운영과 예측 유지보수를 가능하게 합니다.

AMA 혁신상은 센서 및 측정 협회에서 수여하며, 업계에서 가장 권위 있는 상 중 하나로 여겨집니다. 이 상은 혁신적인 연구자와 개발 팀을 표창하는 한편, 심사위원단은 산업계 및 과학계 대표들로 구성됩니다. 시상식은 2025년 5월 6일 독일 뉘른베르크에서 열린 Sensor+Test 무역 박람회에서 진행되었습니다.

다운로드

    EH_2025-05-13_AMA-Award.zip

보도자료 목록

다음 보도자료와 뉴스를 이메일로 바로 받아보세요. 엔드레스하우저 보도자료 목록을 구독해 최신 정보를 확인하세요.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in:  *
Select the industries you are interested in: *

Personal Data


Fields marked with * are required. You will receive an email with a confirmation of your subscription. The information enlisted is voluntary and your data will only be used for personalizing your newsletters and not be passed onto any third party. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

연락처