키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Optimized temperature control in steam power plants

Efficient stand-by operation of a turboset

Accurate temperature control in the standby mode of a steam power plant is important in order to be able to start up the system quickly and efficiently. A non-invasive temperature sensor can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system without any problems. Thanks to the additional signal, a significantly faster measurement and thus optimized temperature control can be achieved.

Steam power plant ©Adobe Stock/Tilo Grellmann

Benefits

  • Quick and easy installation

  • No need to open the pipe

  • Accurate and fast additional temperature information from the process for optimized control

The challenge

Retrofitting an additional invasive temperature measurement point requires considerable effort. The system must be completely shut down and the pipes emptied. In addition, drilling and welding is necessary on existing plant components, which requires new tests and operating approvals by notified bodies.

Our solution

The non-invasive thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 is the ideal solution as it is easy and quick to install, does not interfere with the plant's pressure-bearing structures, and provides fast and accurate temperature measurement.

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름