코리올리스 질량 유량계를 통한 상거래 계량 오차 및 유지보수 비용의 최소화
아케마(Arkema)는 프랑스 락끄(Lacq)의 충전 스테이션에 설치된 기존의 용적식 유량계를 엔드레스하우저의 코리올리스 질량 유량계로 교체함으로써 만족할 만한 결과를 얻었습니다.
프랑스의 화학 현장은 엄격한 안전 규제에 따라 운영되고 있으며, 안전을 가장 우선시합니다. 이곳에서 제조된 화학 제품은 인화성 및 독성이 있기 때문에, 현장에서 근무하는 임직원들은 반드시 방독면, 안전화, 헬멧, 가죽 장갑, 고글 및 안전복을 착용해야 합니다.
결과
즉각적인 투자 수익
높은 정밀도 및 반복성을 자랑하는 측정 기술
유지보수 비용의 절감
손쉬운 사용이 가능한 솔루션
극한 환경 조건에 최적화된 장비
아케마는 여러 화학 현장을 운영하는 특수 화학 및 고급 재료 제조기업으로, 아로마 화합물과 같이 천연가스에 주입되어 누출 감지를 가능케하는 유황 유도체를 생산, 공급하고 있습니다. 트럭과 탱크 차량이 계속해서 유입되는 물류 센터는 하루에 약 80 톤에 이르는 석유 제품을 운반하고 있습니다. 작업자는 주문 수량을 확인한 후, 호스와 케이블을 연결하여 주입을 시작하며, 송장을 작성하기 위해 제품을 실은 차량 무게를 체크합니다.
도전 과제
배송될 유체의 양은 주유소에 설치된 7 대의 용적식 유량계에 의해 측정되었습니다. 물류 센터의 감독관인 Vidales 씨는 용적식 유량계와 계량기 사이의 측정값이 일치하지 않는 것을 확인하고, 배송 불만을 최소화하기 위해 화물 당 200 kg 을 추가적으로 적재했습니다. 유지보수 책임자였던 Richard 씨는 측정값의 불일치로 인해 반복적인 유지보수에 소요되는 비용이 매우 부담스러웠습니다.
Richard 와 Vidales 씨는 신뢰할 수 없는 측정값과 각종 유지보수 문제를 초래하는 용적식 유량계를 교체할 때라고 판단했고, 극한 외부 조건을 견딜 수 있는 사양을 필요로 했습니다. 또한, 사전 설정이 가능한 정확하고 신뢰할 수 있는 고성능 유량계를 원했으며, 작업자가 가죽 장갑을 낀 채로 작업하는 작업 환경을 고려할 때 일상에서 손쉽게 조작이 가능해야 했습니다.
정밀한 코리올리스 질량식 유량계에 기반한 측정 솔루션
엔드레스하우저는 아케마의 요구사항에 기반하여, 각 주유소에 Contrec 사전 설정 계기와 코리올리스 질량식 유량계를 각각 한 대씩 배치했습니다. 사전 설정 계기는 작업자가 장갑을 낀 상태에서도 손쉬운 사용이 가능했으며, 매우 직관적일 뿐만 아니라 오염물이 잘 들어가지 않도록 설계되었습니다.
코리올리스 유량계 Proline Promass 는 직접적인 질량 측정 방식으로 매우 정확할 뿐만 아니라 밀도 변화로 인한 측정 오류를 제거합니다. 코리올리스 질량 유량계는 내부에 움직이는 부품이 없어 유지보수가 최소화될 수 있으며, 매우 견고하고 컴팩트한 디자인으로 설계되었습니다. 나아가 설치 단계가 매우 단순화되어 원활한 기존 유량계 교체가 가능했습니다.
즉각적인 ROI 개선을 통한 고객 만족 실현
Richard 씨는 코리올리스 질량 유량계의 추가적인 장비 구입 비용과 유지보수 비용을 포함하여 산출한 ROI 를 바탕으로 엔드레스하우저가 제안한 솔루션을 적용하기로 결정했으며, 1년 넘게 사용한 결과 매우 만족할 만한 결과를 얻었습니다. Richard 씨는 “프로젝트는 순조롭게 진행되었으며, 작업자들은 금세 새로운 유량계에 적응했습니다. 엔드레스하우저의 유량계를 적용한 이후 기존에 200kg 에 달했던 측정 오류가 10kg 으로 감소하고 매우 정확한 측정값을 얻을 수 있었습니다.” 라고 밝히며 만족감을 드러냈습니다.
측정 및 충전 솔루션
엔드레스하우저는 상거래 어플리케이션을 위한 표준화되고 인증 받은 LMS 080/100/150 트럭 적재 스키드를 제안했습니다.
MID (Measurement Instrument Directive)에 따라 설계 및 인증된 트럭 적재 스키드 (Loading metering skids, LMS)는 상거래 관련 규제를 준수합니다.
빠른 설치 및 시운전, 통합
고성능의 코리올리스 질량식 유량계를 통한 청구 오류 최소화
낮은 유지보수 비용과 마모를 최소화하는 디자인
저렴한 재교정 비용
용적식 유량계 대비 낮은 압력 손실
문의처
저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?