Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

자동화 솔루션을 통한 품질 관리 최적화

도로 유지보수 제품에 유량계 Promass I 500을 도입한 Vialit Asphalt

Vialit Asphalt GmbH & Co KG는 브라우나우암인에 위치한 본사 공장에서 다양한 도로 유지보수 제품을 제조합니다. 반제품을 혼합하는 과정에서 유량과 점도를 정확하게 측정하는 것이 필수적입니다. 엔드레스하우저의 코리올리 기술 기반 Proline Promass I 500을 도입한 이후 직원들은 각 배치의 품질 관리를 위한 수동 샘플 채취를 크게 줄여 시간을 절약할 수 있게 되었습니다.

Vialit Asphalt GmbH & Co KG 본사 전경

브라우나우암인에 위치한 회사 본사

Vialit Asphalt GmbH & Co KG의 프로세스에 설치된 Promass I 500 사진

Promass I 500은 신뢰할 수 있는 점도 값을 제공합니다.

결과

  • 수동 점도 측정 횟수를 크게 줄일 수 있습니다.

  • 생산일 기준 약 3시간의 시간 절감 효과를 제공합니다.

  • 새로운 솔루션을 통해 프로세스 제어 및 모니터링이 최적화되어 편차 발생 시 신속한 대응이 가능합니다.

  • 충전재 추가에 따른 제품 점도 변화를 즉시 확인할 수 있습니다.

Vialit Asphalt GmbH & Co KG 기술 부서장 다니엘 에트바우어의 사진

"모든 것이 매우 안정적으로 운영되고 있습니다. 우리는 엔드레스하우저의 유량계에 매우 만족합니다. 품질 관리에 소요되는 시간을 줄일 수 있다는 점이 큰 장점입니다."

다니엘 에트바우어 (Daniel Edtbauer), 기술 부서장
Vialit Asphalt GmbH & Co KG

고객 요구사항

역청계 반제품은 회로로 펌핑된 후 다양한 충전재와 혼합됩니다. 높은 제품 품질을 일관되게 확보하기 위해 직원들은 반제품을 회로로 펌핑할 때 점도와 유량을 모니터링합니다. 기존에는 직원들이 고온 환경에서 각 배치의 대조 샘플을 수동으로 채취하여 실험실에서 분석해야 했습니다. 또 다른 과제는 해당 유체가 비뉴턴성 특성을 지니고 있어 점도가 일정하지 않다는 점이었습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

Proline Promass I 500은 제품 품질을 실시간으로 모니터링합니다. 직선형 단일 튜브 설계에 기반한 이 코리올리 유량계는 질량 유량, 밀도 및 온도 측정뿐만 아니라 인라인 점도 측정 기능도 제공합니다. 또한 리모트 트랜스미터를 사용해 유연하게 설치할 수 있을 뿐만 아니라 까다로운 주변 조건에서도 작동 안전성과 신뢰성이 탁월합니다.