키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

진단 및 유지보수 최적화 구현: Smart Support Connect

오늘날 폐수 처리장들은 클라우드 기반 지원 플랫폼을 통해 CA80 분석기를 시험하고 있습니다.

Smart Support Connect 서비스의 도입으로 폐수 처리장의 습식 화학 분석계의 운영 및 유지보수와 관련된 수작업을 최소화하고 시간 및 비용을 절감할 수 있게 되었습니다. 이와 관련하여 엔드레스하우저는 독일의 폐수 관리 업체Emschergenossenschaft/Lippenverband(EGLV) 및 캐나다 킨카딘(Kincardine)의 시영 폐수 처리 업체를 포함한 폐수 처리 업계의 다양한 기업과 협력하고 있습니다.

Measuring station for aeration basin, CA80PH orthophosphate analyzer ©Endress+Hauser

CA80PH 오르토인산염 분석계를 사용하는 폭기조 측정 스테이션

Measuring station for aeration basin, CA80PH orthophosphate analyzer ©Endress+Hauser

생중계 영상 송출 기능을 제고하는엔드레스하우저의 지원 플랫폼을 통한 고객 현장 원격 지원

결과

  • 비용 및 시간 절약

  • 지식 전수

  • 오류 없는 운영 보장

Emschergenossenschaft/Lippenverband

엔드레스하우저는 “Industry 4.0”의 원칙에 따라 유지보수 및 수리 작업과 관련된 노력을 최소화할 수 있는 혁신적인 웹 기반 정비 및 유지보수 도구를 개발하고 있습니다.

Dirk Desinger, Technical Services business division
wastewater department, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV)
Municipality of Kincardine

More services should go in this direction.

Shamus Anderson
Municipality of Kincardine

도전 과제

폐수 처리장의 분석계에 대한 오류 진단 및 시정은 광범위한 전문성을 요구하는 경우가 종종 발생하고 처리장이 외딴 지역에 위치하는 경우가 많기 때문에 매우 복잡할 수 있습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

As part of a joint «Water management 4.0» project, Endress+Hauser developed a measuring station for sample filtration comprising a CA80PH orthophosphate analyzer and CAT820 sample preparation system. An edge device was used to connect it to the Endress+Hauser Netilion IIoT platform over the mobile network for remote support.

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.