Spectral coverageStarter 785 nm: 300-3300 cm-1 Base model 532 nm: 150-4350 cm-1 Base model 785 nm: 150-3425 cm-1 Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1 Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
다음 장치를 선택하고 크기를 조정하는 데 도움이 필요하십니까?
측정 작업 및 응용 프로그램에 가장 적합한 제품을 편안하게 선택, 크기 조정 및 구성합니다.
화학 프로세스의 모니터링, 측정 및 제어는 프로세스 개발시간 단축, 프로세스 효율성 향상, 프로세스 안전성 극대화, 제품 품질 보장을 위해 매우 중요합니다. 엔드레스하우저의 광학 분석 시스템은 고객이 핵심 산업프로세스를 최적화하고 제품 품질을 더욱 빠르고 신뢰할 수 있는 방식으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다. 엔드레스하우저의 포트폴리오에 적용된 핵심 기술로는 Kaiser Raman 분광 측정 기술, TDLAS(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy), QF(Quench Fluorescence) 등이 있습니다.
장점
프로세스 투명성 보장: 엔드레스하우저의 최첨단 분석 기술은 프로세스의 투명성을 보장해 추측에 의존하지 않고 데이터를 기반으로 더욱 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.
실시간 측정: 엔드레스하우저의 계기는 프로세스 변수의 365일 24시간 온라인 및 인라인 측정을 통해 실시간 데이터를 제공하여 가동 중단을 최소화하고 운영 비용을 줄이고 안전 위험을 사전에 예방할 수 있습니다.
품질 및 신뢰성: 반복 가능하고 정확한 측정을 통해 품질 파라미터를 엄격하게 관리하고 수율을 높일 수 있습니다. 엔드레스하우저의 최첨단 IIoT 지원 분석기는 신속한 데이터 액세스를 통해 PAC/PAT를 지원합니다. - IIoT 호환
확장성: 엔드레스하우저의 Raman 시스템은 공통된 기술을 공유해 R&D 실험실에서 제조 환경으로 손쉽게 측정 방법을 전송할 수 있기 때문에 프로세스 환경으로 빠르고 완벽하게 시스템을 확장할 수 있습니다.
높은 플랜트 가용성: 설치와 작동이 간편한 엔드레스하우저의 IIoT 지원 시스템은 데이터를 통해 자동화 수준을 높이고 사이클 시간을 단축하고 중단 없는 배치/연속 프로세스를 구현하도록 돕습니다 - IIoT 호환
자주 묻는 질문
신뢰할 수 있는 H2S 측정: JT33 TDLAS 가스 분석기
정유&가스 산업에서 가스 품질, 프로세스 제어 및 자산 무결성 향상을 위한 신뢰할 수 있는 H2S 측정
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
/
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.