Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
프로세스 가스 분석기 TRANSIC Extractive의 제품 사진

프로세스 가스 분석기
TRANSIC Extractive

모든 애플리케이션을 위한 산소 측정 솔루션

ITRANEX
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measured variables

    O2

  • Measuring range

    O2:
    0 vol. % ... 5 vol. %
    0 vol. % ... 25 vol. %
    0 vol. % ... 100 %

  • Ambient temperature range

    -20 °C ... +60 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

적용 분야

TRANSIC Extractive는 트랜스미터 설계의 장점과 추출식 시스템의 유연성을 결합하여 플랜트와 프로세스의 O2 농도 모니터링에 최적화된 솔루션입니다. 이 시스템은 최첨단 레이저 분광 기술을 기반으로 까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다. 모듈식 시스템으로 설계되어 다양한 산업 표준과 애플리케이션에 유연하게 적용할 수 있고, 방폭 구역이나 위생이 중요한 환경에서도 문제없이 사용할 수 있습니다.

  • 탱크, 배관, 라인의 불활성화

  • 식품, 의약품, 기타 산소 민감 물질의 저장, 가공, 포장

계기 특징:

  • 애플리케이션 조건에 맞춘 컴팩트한 설계

  • 직관적인 조작과 간편한 설치

  • 샘플 포인트 전환 기능과 연동 가능

  • 거의 모든 애플리케이션에 유연하게 적용

  • 모듈 추가 가능

  • 다양한 Ex 인증 획득

장점

  • 까다로운 측정 환경과 오염된 가스에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과 제공

  • 효율적인 구조의 가스 컨디셔너로 유지보수 부담 최소화

  • 방폭 구역에서도 사용 가능

  • 간편한 사용 및 설치

  • 운영 비용 절감

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products