Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Product Picture Raman Rxn2 analyzer view from front showing left side

Raman 분석기 Rxn2

실험실과 프로세스 환경을 연결하는 다리

KRXN2B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Laser wavelength

    Starter: 785 nm
    Base Model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybrid: 785 nm

  • Spectral coverage

    Starter 785 nm: 300-3300 cm-1
    Base model 532 nm: 150-4350 cm-1
    Base model 785 nm: 150-3425 cm-1
    Base model 1000 nm: 200-2400 cm-1
    Hybrid 785 nm: 175-1890 cm-1

적용 분야

Raman 분석기 Rxn2를 통해 Raman 분광 측정의 힘을 이용해 보십시오. 분석 실험실에서 사용하도록 모델 전송 기능을 갖춘 Raman Rxn2는 정기 샘플 식별, R&D 프로젝트 지원, 초기 프로세스 개발, 현장 분석을 위한 확장 등에 이상적인 솔루션입니다. 실험대나 이동식 휠 카트에서 사용할 수 있는 Raman Rxn2는 이동과 휴대가 편리하여 프로세스 개발 실험실에서 사용하기에 적합합니다.

  • 화학: 중합, 압출 모니터링, 고분자 혼합, 촉매 작용 검사

  • 제약: 화학 반응, 결정화, 다형체, 혼합, 건조, 과립화

  • 바이오의약품: 바이오프로세스 모니터링 및 제어, PAT/QbD 애플리케이션, 세포 배양, 발효, 다운스트림 작업, cGLP/cGMP 규정 준수

  • 식음료: 영역 비균질성, 발효

장점

  • 신뢰할 수 있는 실시간 현장 측정

  • 터치스크린이나 원격 인터페이스를 통해 직관적인 내장 제어 소프트웨어 사용

  • 하나의 기본 계기로 최대 4개의 프로브 지원

  • 신속한 채널별 분석과 채널 검사를 위한 순차적 작동

  • 내장된 다변량 예측 변수를 사용해 Raman 스펙트럼을 프로세스 정보로 변환

  • 방폭 지역/규제 환경에 적합

  • Raman spectroscopy - advanced optical analysis technology

    Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products