키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Memosens 기술로 액체 분석을 간소화하세요

위생 기준을 충족해야 하든, 중공업의 까다로운 요구사항을 처리해야 하든, 수처리에서 신뢰할 수 있는 결과를 필요로 하든 - Memosens 센서는 모든 공정에 안전성, 간편성 및 비용 효율성을 제공합니다.

Memosens makes process analysis simple and safe
Simple sensor exchange on-site makes life easier for operators. ©Endress+Hauser

Memosens 기술로 시간 절약하기

간단한

메모센스 센서는 센서 헤드에 센서 및 공정별 데이터를 저장하고 이를 디지털 방식으로 트랜스미터로 전송할 수 있어 일상 업무를 간소화합니다:

  • 측정 시스템은 사용하기 쉬운 베이어닛 잠금 장치를 통해 센서가 연결되면 자동으로 인식합니다.
  • 현장 교정은 필요하지 않으며, 측정 지점에서 센서를 교체하기만 하면 됩니다.
  • 청소 및 교정 장비를 측정 장소로 가져갈 필요가 없습니다.
  • 야간 근무나 주말에 센서 교체가 필요할 경우 분석 전문가에게 연락할 필요가 없습니다. 플랜트 운영자가 쉽게 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 교정은 실험실 환경에서 편안하게 수행할 수 있어 분석 전문가에게 유리하며 교정 정밀도에도 도움이 됩니다.

With Memosens, the sensor can be calibrated in the laboratory and be replaced very easily in the plant.

Hassan Maati B AlHarbi, Analyzer Supervisor, Saudi Kayan – SABIC, Saudi Arabia
Memosens sensors are moisture resistant. They could even be plugged in under water. ©Endress+Hauser

Safe

측정 지점의 신뢰성과 가용성 극적인 향상

  • 메모센스 기술은 센서 내에서 측정 신호를 디지털화하여 완전히 밀봉된 비접촉식 연결을 통해 전송합니다. 이로써 습기, 부식 또는 염교와 같은 환경적 영향으로부터 측정값이 완전히 보호됩니다.
  • 심지어 수중에서도 센서를 연결할 수 있습니다.
  • 센서와 트랜스미터의 갈바닉 절연으로 간섭 신호를 제거합니다.
  • 측정 신호가 중단되면 디지털 전송 덕분에 트랜스미터가 즉시 자동 오류 메시지를 표시합니다.
  • 메모센스 센서는 위험 지역 요구사항에 대한 완벽한 준수 및 호환성을 제공합니다.

플랜트 운영자의 안전

현장에서의 신속한 센서 교체 덕분에 플랜트 운영자들은 불편한 환경에 노출되는 시간이 매우 짧습니다.

  • 야외 설비의 가혹한 기상 조건
  • 침출 공정에서의 잠재적 유해 환경
  • 고온 공정으로 인한 고온 플랜트 구역
  • 대형 저장탑 또는 냉각탑과 같은 고소 작업 위치
Lab calibration offers many advantages: more safety, tighter process control, cost-effectiveness ©Endress+Hauser

비용 효율적인

디지털 Memosens 기술은 여러 관련 측면에서 운영 비용을 최소화합니다.

  • 가동 중단 시간 감소: 공정 내 사전 교정된 센서의 신속한 교체로 공정 가동 시간을 최적화하여 생산량을 증가시킵니다.
  • 센서 수명 연장: 실험실에서 센서를 재생하면 수명이 최대 30% 증가하고 유지보수 비용이 절감됩니다.
  • 인건비 절감: 공장에 상주하는 PAT 전문가가 필요하지 않습니다.
  • 화학약품 비용 절감: 센서 교정이 최적 조건에서 수행되므로 공정 운영 한계를 더 엄격하게 설정할 수 있습니다.
Reijo Mämmioja

"엔드레스하우저의 Memosens 기술을 적용함으로써 유지보수와 pH 측정에 투자하는 시간과 비용 모두가 감소했는데, 특히 작업에 요구되는 시간은 연간 2,200 시간에서 240시간으로 절감되었습니다."

Reijo Mämmioja, 시니어 계기 엔지니어
Jussi Roukanen

"Memosens 를 통해 보다 엄겨한 규제 하에서도 정확하고 신뢰할 수 있는 프로세스의 운영이 가능해졌습니다."

Jussi Roukanen, 금속공학 전문가
IIoT connectivity provides a remote overview over  Memosens measuring points on mobile devices. ©Endress+Hauser

미래 지향적인

차세대 유지보수 전략

메모센스 센서는 온도, 작동 시간, 극한 측정값, CIP 및 SIP 사이클 등과 같은 광범위한 센서, 교정 및 부하 데이터를 저장할 수 있습니다.

Combined with the Heartbeat Technology option, you have even more information on the measuring point at hand such as the field device health, connection check from sensor to transmitter or monitoring of the sensors' power supply.

All these data can be easily transferred to your PCS, for example via Ethernet IP. They provide a perfect basis for you to develop intelligent maintenance strategies.

Ready for IIoT connectivity

Especially in the water monitoring business, many measuring points are situated in remote locations. To serve these locations, Memosens data can be transferred to our Netilion ecosystem and be enriched with additional data such as GPS coordinates of the measuring point. Netilion visualizes the measurement and geographic data in clearly arranged dashboards giving you a comprehensive remote overview of all your measurements. It also alerts you if any limits are exceeded enabling you to respond quickly to an unexpected event.

The easiest way to establish cloud connectivity for Memosens measuring points, is the integrated Liquiline Edge Module. It is available as an option or a retrofit product for the Liquiline multiparameter transmitter platform.

Comprehensive

Memosens sensors with plug-in head are available for pH, ORP, dissolved oxygen, conductivity and disinfection measurements. They deliver precise, digital measured values increasing your product yield and ensuring consistently high process quality. Our fixed-cable sensors also feature Memosens technology and offer additional parameters such as turbidity, nitrate, SAC, etc.

A few highlights from our Memosens sensor range

/

Further readings

20 years of success

Digital sensor technology with a long history of success

Memosens technology has revolutionized pH measurement. Since then, liquid analysis has become simpler and safer for a whole bandwidth of parameters.

Digital Memosens sensors allow for more precise process control.

Miniature technology with big efficiency effects

Small chips in the Memosens sensor heads save a whole bandwidth of data enabling you to run your process smoother, safer and with high precision.

Memosens sensors in the process

Effective pH monitoring pays off in the chemical industry

William Blythe makes efficiency and cost savings with Memosens

digital memosens technology for more process uptime

Lab-based pH calibration presents new possibilities

Beiersdorf uses digital Memosens technology for maximum availability of measuring instruments

Want to know more?

Please contact us via the form below.

미주

Find out more