Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

실시간 제어를 위한 바이오에탄올 생산 측정 솔루션

정확한 프로세스 정보로 프로세스 드리프트를 최소화해 보세요.

산업 처리 플랜트의 증류탑 및 배관 설비

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

소개

바이오에탄올 생산 측정 솔루션을 통한 프로세스 효율성 향상

바이오에탄올 생산에서 발효 프로세스는 발효와 증류 전반에 걸친 생물학적 및 열적 변동성을 관리하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 0.1-0.2의 pH 드리프트, 2-3 °C의 온도 변동, 일정하지 않은 당 공급 속도 등 작은 편차만으로도 효모 대사가 느려지고 에탄올 생성 효율이 감소할 수 있습니다. 안정적인 조건이 중요한 이유는 영양분 공급 상태나 CO₂ 배출 가스 패턴의 변화가 종종 수율 손실의 전조 증상으로 나타나기 때문입니다. 이러한 초기 변화는 최종 에탄올 농도를 3-7%까지 감소시킬 수 있습니다.

바이오에탄올 생산 측정 솔루션은 예측 가능한 발효 프로세스를 유지하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. pH, 온도, 원료 공급 유량 및 CO₂ 배출 가스를 연속적으로 측정함으로써 운영자는 생물학적 변화에 즉각 대응할 수 있습니다. 인라인 농도 또는 밀도 모니터링도 발효 속도 저하를 감지하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 프로세스 가시성을 확보함으로써 발효조 간 변동성을 줄이고, 미생물 활동을 유지하고, 전반적인 에탄올 수율을 높일 수 있습니다.

바이오에탄올 발효 프로세스 다이어그램 ©Endress+Hauser
바이오에탄올 발효 프로세스 다이어그램

바이오에탄올 발효

인사이트

신뢰성 있는 프로세스 제어를 통한 발효 전환 향상

발효 조건을 최적의 생물학적 범위 내에서 유지하는 것은 일관된 에탄올 생성에 필수적입니다. pH, 온도 또는 CO₂ 발생량의 작은 편차도 미생물 대사, 당 전환 거동 및 다운스트림 증류 부하에 즉각적인 영향을 미칩니다. 연속적인 측정을 통해 안정적인 발효 반응 속도를 유지하고 변동성을 최소화할 수 있습니다.

  • pH 제어를 통한 효모 대사 보호: 안정적인 pH는 효율적인 당-에탄올 전환을 보장하고 초기 대사 편차를 방지합니다. Memosens CPS11ELiquiline CM42B는 신뢰성 높은 인라인 pH 제어를 지원합니다.
  • 온도 제어를 통한 일정한 반응 속도 유지: 빠른 반응의 온도 측정을 통해 효모 스트레스를 방지하고, 안정적인 발효 속도를 유지하고, 열적 불균형을 예방할 수 있습니다. iTHERM TM131은 정밀한 온도 추적을 지원합니다.
  • 기질 및 영양분 유량 관리를 통한 균일한 프로세스 성능 유지: 당과 미량 영양소를 정확하게 투입하면 기질 공급을 일정하게 유지해 최종 에탄올 농도의 변동성을 줄일 수 있습니다. Promass F 300은 정밀한 원료 공급 제어를 지원합니다.
  • CO₂ 배출 가스 조성 모니터링을 통한 발효 활동 및 가스 처리 준비 상태 평가:MCS300P 프로세스 가스 분석기는 배출 가스를 연속적으로 모니터링하여 발효 편차를 조기에 감지하고 후속 CO₂ 정제 단계의 안정적인 운영을 지원합니다.
  • 발효조 내 영양분, 대사산물 및 에탄올 농도 직접 측정: 인라인 Raman Rxn4 분석기는 여러 중요 프로세스 변수를 동시에 측정하여 최적의 수율과 배치 간 일관성을 보장합니다.

엔드레스하우저 지원 서비스

엔드레스하우저 서비스는 시운전교정을 통해 발효 안정성을 향상시킵니다. 또한 Heartbeat Technology 기반 검증 서비스를 이용하면 프로세스를 중단하지 않고도 문서화된 검증 보고서를 확보할 수 있습니다.

바이오에탄올 증류 프로세스 다이어그램 ©Endress+Hauser
바이오에탄올 증류 프로세스 다이어그램

바이오에탄올 증류

인사이트

안정적인 증류탑 운영을 통한 증류 효율 향상

증류 성능은 트레이 또는 충전층 전반에 걸친 안정적인 열적 및 유체역학적 거동에 의해 결정됩니다. 온도, 압력 또는 내부 유량의 작은 변화만으로도 증기 사용량 증가, 분리 효율 저하 또는 에탄올 순도 변동이 발생할 수 있습니다. 연속적인 모니터링을 통해 증류탑의 예측 가능성을 높이고 에너지 손실을 최소화할 수 있습니다.

  • 증류탑 온도 모니터링을 통한 분리 효율 유지: 다중 포인트 온도 모니터링을 통해 트레이 플러딩, 위핑 또는 열전달 불균형을 파악할 수 있습니다. iTHERM TMS31은 상세한 온도 프로파일을 제공합니다.
  • 압력 모니터링을 통한 기액 평형 유지: 일정한 증류탑 압력은 휘발성 변화나 유체역학적 교란으로 인한 순도 손실을 방지합니다. Cerabar PMP51B는 정밀한 압력 제어를 지원합니다.
  • 균형 잡힌 운영을 위한 증기, 환류 및 응축수 유량 제어: 정확한 유량 측정은 에너지 효율적인 증류 프로세스와 균형 잡힌 내부 재순환을 지원합니다. Prowirl F 200(증기) 및 Promass F 500(환류, 응축수)은 신뢰성 높은 측정을 제공합니다.
  • 에탄올 농도 측정을 통한 제품 품질 보장: 인라인 밀도 기반 분석을 통해 분리 효율 저하와 에탄올 손실을 감지할 수 있습니다. Promass Q 500은 신뢰성 높은 순도 평가를 지원합니다.

엔드레스하우저 지원 서비스

PROFINETEtherNet/IP를 통한 디지털 센서 통합은 제어 시스템과의 원활한 연결을 가능하게 하여 바이오에탄올 생산에서 연속적인 데이터 교환, 진단 및 원격 모니터링을 지원합니다.

바이오에탄올 생산 개요 프로세스 다이어그램 ©Endress+Hauser
바이오에탄올 생산 개요 프로세스 다이어그램

바이오에탄올 생산 개요

인사이트

바이오에탄올 측정 솔루션을 통한 순도 및 에너지 소비 최적화

최종 에탄올 품질은 열교환 성능, 유틸리티 유량 및 탈수 안정성이 얼마나 조화롭게 유지되는지에 달려 있습니다. 리보일러 부하, 냉각수 유량 또는 탈수 거동의 작은 변화만으로도 증기 소비가 증가하고 순도가 저하될 수 있습니다. 이러한 측정 포인트에서 정확한 측정을 수행하면 에너지 효율을 유지하고 제품 품질을 보호할 수 있습니다.

  • 리보일러 및 응축기 온도 측정을 통한 에너지 균형 유지: 신뢰성 있는 온도 측정을 통해 파울링, 냉각 부족 또는 과도한 비등을 파악할 수 있습니다. iTHERM TM131은 정밀한 열 성능 모니터링을 제공합니다.
  • 증기 및 냉각수 유량 모니터링을 통한 에너지 손실 파악: 적절한 유틸리티 유량을 유지하면 열교환 비효율을 줄이고 불필요한 증기 사용을 방지할 수 있습니다. Prowirl F 200(증기) 및 Promag W 300(냉각수)은 신뢰성 높은 측정을 제공합니다.
  • 에탄올 순도 검증을 통한 탈수 성능 유지: 밀도 및 전도도 모니터링을 통해 분자체 설비의 수분 캐리오버, 오염 또는 불안정을 감지할 수 있습니다. Promass Q 300Indumax CLS50D는 인라인 순도 보증을 지원합니다.

유지보수 부담이 적은 측정 솔루션은 플랜트 가동률을 향상시키고, 투자수익률(ROI)을 높이는 동시에, 바이오에탄올 생산에서 에너지 효율적인 증류 제어를 지원합니다.

바이오에탄올 생산을 위한 주요 제품

/
FAQ

바이오에탄올 측정 솔루션과 관련해 자주 묻는 질문

바이오에탄올 생산에서는 안정적인 발효 성능, 효율적인 증류, 일관된 에탄올 품질을 확보하기 위해 실시간 측정이 필수적입니다. 아래에서 바이오에탄올 측정 솔루션과 관련해 자주 묻는 질문과 답변을 확인할 수 있습니다.

다음 단계

다음 단계

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

미주