PLA 측정 솔루션을 통한 프로세스 안정성 확보
측정 솔루션은 PLA 생산을 안정화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. PLA 측정 솔루션은 연속적인 품질 모니터링을 통해 프로세스 안정성과 제품 일관성에 대한 정보를 제공합니다. 일관된 PLA 특성과 안정적인 플랜트 성능을 확보하려면 발효, 정제 및 중합 과정 전반에 걸쳐 안정적인 운영 조건을 유지해야 합니다.
운영자는 유량, pH, 압력, 레벨, 조성의 연속 측정을 통해 편차를 조기에 감지하고, 생물학적 활동을 유지하고, 원료 품질 변동으로부터 다운스트림 프로세스를 보호할 수 있습니다. 플랜트는 실시간 프로세스 정보를 통해 변동성을 줄이고, 배치 간 재현성을 개선하고, 규격 미달 제품을 최소화하고, PLA 가치 사슬 전반에 걸쳐 더욱 에너지 효율적인 배치 프로세스를 실현할 수 있습니다.
발효/바이오리액터
신뢰성 있는 원료 공급 제어를 통한 발효 안정성 최적화
젖산 발효 프로세스에서는 기질 공급이나 원료 공급 조건의 변동이 미생물 대사와 산 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 정밀한 원료 공급 제어가 필수적입니다.
- 기질 공급 안정화를 통한 발효 성능 보호: Promass E 300은 밀도나 점도 변화에 영향을 받지 않는 코리올리 질량 유량 측정을 통해 발효 원료의 안정적인 화학양론 제어를 제공합니다.
- 바이오리액터에 영향을 주기 전에 원료 변동성 감지:Promass F 300은 고정밀 인라인 밀도 측정을 통해 원료 변동성의 조기 감지와 안정적인 발효 조건 유지를 지원합니다.
- 원료 온도 제어를 통한 대사 스트레스 방지:iTHERM TM131은 빠른 응답 속도를 통해 부하 또는 조성 변화가 발생하는 중에도 안정적인 원료 전처리를 지원합니다.
안정적인 발효 조건으로 생물학적 성능 유지
젖산 발효에서는 회분식 또는 연속식 프로세스 전반에 걸쳐 생산성을 유지하기 위해 생물학적 변수와 가스 처리 변수를 정밀하게 제어해야 합니다.
- 발효조 내 영양분 및 대사산물 농도 직접 측정: 인라인 Raman Rxn4 분석기는 여러 중요 프로세스 변수를 동시에 측정하여 최적의 수율과 배치 간 일관성을 보장합니다.
- pH 제어를 통한 미생물 활동 보호: Memosens CPS11E 및 Liquiline CM448은 생물학적 배지에 적합한 안정적이고 드리프트가 없는 인라인 pH 측정을 제공합니다.
- 바이오매스 성장 측정을 통한 발효 성능 저하의 조기 감지:OUSAF11은 연속 탁도 모니터링을 제공하고, Liquiline CM44P는 분광 농도 데이터를 통합하여 발효 추이 분석을 지원합니다.
- 안정적인 작업 용량 유지 및 거품 관련 문제 방지:Micropilot FMR62B는 Heartbeat Technology 기반 예측 유지보수를 지원하고, 바이오리액터에서 신뢰성 높은 레벨 측정을 제공합니다.
- 가스 배출 안정화를 통한 발효 프로세스 보호: Cerabar PMP51B는 발효조와 배출 가스 라인에서 신뢰성 높은 압력 모니터링을 제공합니다.
- CO₂ 발생량 모니터링을 통한 발효 진행 상태 검증: MCS300P는 연속 배출 가스 CO₂ 모니터링을 통해 발효 편차의 조기 감지를 지원합니다.
일관된 발효액 품질을 통한 다운스트림 분리 안정화
안정적인 정제 성능은 예측 가능한 발효액 조성과 이송 조건의 제어에 달려 있습니다.
- 이온성 불순물의 조기 감지를 통한 분리 성능 보호: Memosens CLS82E 및 Liquiline CM442는 신뢰성 높은 전도도 측정을 통해 불순물 추이를 조기에 파악할 수 있도록 지원합니다.
- 발효액 모니터링을 통한 불순물 부하 및 불완전한 발효 파악:Raman Rxn4 분석기는 주요 유기 성분과 불순물 추이를 실시간으로 모니터링하여 다운스트림 정제 프로세스의 안정적인 운영을 지원합니다.
- 이송 흐름 안정화를 통해 정제 설비로의 일관된 원료 공급 보장: Promag H 300은 신뢰성 높은 전자식 유량 측정을 통해 발효액을 정제 프로세스로 안정적으로 이송할 수 있도록 지원합니다.
PLA 측정 솔루션과 관련해 자주 묻는 질문
이 FAQ에서는 PLA 생산에 적합한 측정 기술을 선택할 때 엔지니어링 측면에서 고려해야 하는 주요 질문들을 소개합니다. 또한 특정 측정 솔루션이 발효, 정제 또는 중합 프로세스에 적합한 이유에 대해서도 설명합니다.