키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

코리올리스 질량 유량계

코리올리스 유량계의 측정: 질량 유량, 밀도, 온도 및 점성의 동시 측정 가능

로딩 베이에있는 코리올리스 질량 유량계
46 제품
정렬 기준:
필터

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Coriolis flowmeter?

코리올리스 질량 유량계

코리올리 측정 원리는 생명 과학, 화학, 석유화학, 오일 및 가스, 식품 및 이에 못지 않게 중요한 상거래 분야 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 코리올리스 유량계는 세정액, 솔벤트, 연료, 원유, 식물성 기름, 동물성 지방, 라텍스, 실리콘 오일, 알코올, 과즙, 치약, 식초, 케첩, 마요네즈, 가스, 액화 가스 등 거의 모든 유체를 측정할 수 있습니다.

질량 유량, 밀도 및 온도 등 다양한 공정 변수들을 동시에 측정하는 것은 프로세스 통제, 품질 보증 및 플랜트 안전성에 대한 완전히 새로운 관점을 제시합니다. 이러한 다변수 측정을 통해 중요한 고유 값을 산출할 수도 있습니다.

  • 체적 유량
  • 유체 내 고체 함량
  • 다상 유체 내 농도
  • 기준 밀도, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato 등의 특수 밀도 값

코리올리 유량 측정 원리

코리올리스 유량계에는 1개 이상의 측정 튜브와 튜브에 인위적 진동을 가하는 진동소자가 있습니다. 유체가 진동하는 측정 튜브 내에서 흐르기 시작할 때 튜브는 본래 진동으로 인해 가지고 있는 관성과 유체의 직선 운동이 충돌하면서 뒤틀림이 발생합니다. 튜브에 부착된 픽업 센서(pick up sensor) 2개가 "위상 차(phase shift)"라 하는 시간과 공간의 차이가 튜브 진동에 의해 감지됩니다. 이 차이로 코리올리 장력과 질랑 유량을 직접 측정합니다.

또한 측정 튜브의 진동 주파수로부터 유체 밀도도 확인할 수 있습니다. 측정 튜브에는 온도계가 체결되어 있어 열 작용을 보정합니다. 여기서 파생된 프로세스 온도는 추가 출력 신호로 사용할 수 있습니다.

장점

  • 액체와 가스에 적용되는 범용 측정 원리
  • 다변수 측정 - 질량 유량, 밀도, 온도 및 점성의 동시 측정
  • 높은 측정 정확성: 일반: ±0.1% o.r., 선택: ±0.05% o.r. (PremiumCal)
  • 물리적 유체 속성과 유량 프로필에 영향을 받지 않는 측정 원리
  • 구동되는 입구와 출구 필요 없음

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
브로셔 - 유량 측정 솔루션: 액체, 기체 및 증기용 유량 측정 기술
엔드레스하우저의 유량계 포트폴리오를 확인하실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
download icon 다운로드
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon 다운로드
document icon
브로셔 - Proline 300/500: 심플하고 스마트한 측정 기술
스마트하고 혁신적인 유량계, 엔드레스하우저 Proline 300/500에 대해 자세히 알아보실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
download icon 다운로드