전원 공급 장치 및 배리어
센서와 트랜스미터를 위한 전원 공급 장치 및 배리어
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
RN22 액티브 배리어
액티브 배리어, 4~20mA용 1/2채널/SD, HART® 투명, 24V DC, 액티브/패시브 입력 및 출력(옵션으로 SIL 및 Ex 포함)
RLN22 NAMUR isolating amplifier
NAMUR isolating amplifier, 1/2-channel with 24 V DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex
액티브 배리어 RN42
4~20mA 표준 신호 회로의 안전한 분리를 위한 1채널 광대역 전원 공급 및 액티브 배리어
RNB22 system power supply unit
System power supply unit for parallel operation with 100 to 250 V AC input and 24 V DC 2.5 A output as well as static/dynamic boost
RB223 passive barrier
One or two-channel barrier for the safe separation of 4...20 mA standard signal circuits
RLN42 NAMUR isolating amplifier
NAMUR isolating amplifier, 2-channel with 24 to 230 V AC/DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex
RNO22 output amplifier
Output amplifier, 1/2-channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 V DC and line fault detection, optionally with SIL and Ex
전원 공급 장치 및 배리어 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 시스템 제품과 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
전원 공급 장치 및 배리어
전원 공급 장치와 배리어는 필요한 경우 방폭 지역에서도 트랜스미터 등에 전원을 공급하고 갈바닉 절연 신호를 전송합니다. HART® 모니터링(옵션)을 이용하면 트랜스미터 상태를 모니터링할 수 있습니다. 따라서 짧게 발생하는 오류도 쉽게 찾을 수 있습니다.
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 DIN 레일 전원 공급 장치 및 배리어 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다:
2 또는 4선식 트랜스미터를 위한 전원 공급 장치 한 기기에서 4...20 mA 전류 회로의 안전한 분리를 위한 액티브 배리어 및 전원 공급 장치 양방향 HART® 전송 기능, HART® 용 통신 소켓 및 센서 구성용 통합 HART® 저항기가 포함된 전원 공급 장치 및 배리어
©Endress+Hauser
측정 원리 / 적용 예
적용 예 - 온도 트랜스미터의 전원 공급: 온도계에 4 ~ 20 mA HART® 헤드 트랜스미터를 설치할 경우 전원 공급이 필요합니다. 액티브 배리어는 필요한 경우 방폭 지역에서도 헤드 트랜스미터에 전원을 공급하고 갈바닉 절연 신호를 전송합니다. HART® 모니터링(옵션)을 이용하면 헤드 트랜스미터 상태를 모니터링할 수 있습니다. 오류가 발생하면 액티브 배리어의 릴레이가 알람을 보냅니다.
패시브 배리어와 SPS의 적용 예: 방폭 지역에 있는 센서가 SPS를 통해 전원을 공급받을 경우 패시브 배리어가 필요합니다. 패시브 배리어는 비 방폭 지역에서 방폭 지역으로 전원을 공급하고 4 ~ 20 mA 신호를 다시 보냅니다. 패시브 배리어는 4 ~ 20 mA 루프로부터 전원을 공급받기 때문에 전원 공급 장치가 필요하지 않습니다.
장점
광범위한 전원 공급 장치, 유연한 전원 2 또는 4선식 트랜스미터를 위한 전원 공급 장치 4 ~ 20 mA 전류 회로의 갈바닉 절연 국제 방폭 승인, Germanischer Lloyd / marine 승인 조기 경고 시스템을 사용한 센서 모니터링
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
다운로드
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
다운로드
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용