열 질량식 유량계
열 질량식 유량계: 산업용 기체, 압축 공기 및 유체의 직접 질량 측정
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Max. measurement error
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)
Max. process pressure
PN40 / Cl. 300 / 20K
Wetted materials
Measuring tubes DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408 DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L) Process connections Flange connections Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L) Threaded connections Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Sensing element Unidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Reverse flow detection Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Max. measurement error
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)
Max. process pressure
PN40 / Cl. 300 / 20K
Wetted materials
Measuring tubes • DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408 • DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L) Process connections Flange connections Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L) Threaded connections Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Sensing element Unidirectional • Stainless steel, 1.4404 (316/316L) • Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Reverse flow detection Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Max. measurement error
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Measuring range
20 to 733501 kg/h (44 to 1669340 lb/h)
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356°F)
Max. process pressure
-0.5 to 20 bar_g (-7.25 to 290 psi_g)
Wetted materials
Materials for insertion tube Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Process connections, process coupling Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Sensing element Unidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Reverse flow detection Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Clamping rings PEEK PVDF 1.4404 (316/316L) Flat ring seal EPDM FKM
Max. measurement error
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
Measuring range
20 to 733501 kg/h (44 to 1669340 lb/h)
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356°F)
Max. process pressure
-0.5 to 20 bar_g (-7.25 to 290 psi_g)
Wetted materials
Materials for insertion tube Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Process connections, process coupling Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Sensing element Unidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirectional Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Reverse flow detection Stainless steel, 1.4404 (316/316L) Clamping rings PEEK PVDF 1.4404 (316/316L) Flat ring seal EPDM FKM
비교
Max. measurement error
Flow: ±5 % o.f.s.
Measuring range
226 to 14 100 000 l/h (60 to 3 730 000 gal/h) (under reference conditions)
Medium temperature range
–20 to +100 °C (–4 to +212 °F)
Max. process pressure
PN 40
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Insertion tube: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connection: ‐ Compression fitting: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ‐ Threadolet: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ‐ Clamping ferrule: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)
Max. measurement error
2% - 10% (per measurement range)
Medium temperature range
-20...+85°C (-4...+185°F) CIP-able to 130°C / 266°F
Max. process pressure
100 bar (1.740 psi)
Max. measurement error
2% - 10% (per measurement range)
Measuring range
1"...40"
Medium temperature range
-20...+85°C (-4...+185°F) CIP able to 130°C / 266°F
Max. process pressure
100 bar (1.740 psi)
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
6AAB
모델명
열 질량 유량계
Proline t-mass A 150
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2025
주문 불가
12/2027
스페어 센서 가능 여부
12/2032
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
12/2032
수리 가능 날짜
12/2032
신형 모델
유지보수 안내
비교
Max. measurement error
3 % o.r. 4 % o.r. 5 % o.f.s. (depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Measuring range
0.5 to 910 kg/h (1.1 to 2002 lb/h) 0.5 to 1365 kg/h (1.1 to 3003 lb/h) (for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Medium temperature range
–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
Max. process pressure
PN 40, Class 300
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316L) Insertion tube: 1.4404 (316L) Measuring tube: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L) Connection: 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
6BAB
모델명
열 질량 유량계
Proline t-mass B 150
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2025
주문 불가
12/2027
스페어 센서 가능 여부
12/2032
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
12/2032
수리 가능 날짜
12/2032
신형 모델
유지보수 안내
비교
Max. measurement error
3 % o.r. 4 % o.r. 5 % o.f.s. (depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Measuring range
20 to 720 000 kg/h (45 to 1 587 600 lb/h) 20 to 1 080 000 kg/h (45 to 2 381 400 lb/h) (for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Medium temperature range
–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
Max. process pressure
20 bar g (290 psi g)
Wetted materials
Transducer: 1.4404 (316L) Insertion tube: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L) Connection: Compression fitting: 1.4404 (316L) Sealing ring: EPDM; HNBR; 1.4401 (316) Clamping ring: PEEK 450G
열 질량식 유량계 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
열 질량식 유량계
가스 계량 어플리케이션에서 높은 턴다운비와 적은 압력 손실이 중요한 경우 열 질량식 유량계는 프로세스 통제, 소비 및 공급 모니터링, 누출 검출 또는 분배 네트워크 모니터링 여부에 관계없이 기존 측정 기술의 대안이 됩니다. 또한 삽입형 버전을 사용하면 초대형 배관이나 직사각형 덕트에서 기체 유량을 측정할 수 있습니다.
열 질량식 측정 원리는 산업에서 널리 활용되고 있으며 다음과 같은 대다수의 기체 유량 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
압축 공기(소비, 분산) 이산화탄소(음료 제조 및 냉각용) 아르곤(제강) 질소 및 산소(생산) 천연 가스(버너 및 보일러 공급 통제용) 공기 및 바이오가스 측정(예: 폐수 처리 플랜트)
열 질량식 유량 측정 원리
이 측정 원리는 유체가 흐르면 가열된 온도 센서 바디의 항온성을 위해 열을 발생시켜야 한다는 점을 기초로 합니다.
이러한 목적으로 열 질량식 유량계에는PT100 온도 센서가 2개 있습니다. 첫 번째 센서는 기준값으로 현재 유체 온도를 측정합니다. 두 번째 센서는 가열되어 “제로 플로우(Zero flow)”에서 첫 번째 센서와 상대적인 항온 차이가 발생합니다.
유체가 측정 튜브에서 흐르기 시작하자마자 가열된 온도 센서는 유체 흐름으로 인해 냉각되며, 유속이 빠를수록 냉각 효과가 커집니다. 따라서 온도 차이를 유지하기 위해서는 전류가 있어야 하며, 이 전류를 통해 질량 유량을 직접 측정합니다.
장점
다변수 - 질량 유량 및 유체 온도 직접 측정 및 표시 압력이나 온도 보정이 필요 없음 턴다운이 높음(100:1) 탁월한 로우 엔드(low-end) 감도 유량 변동에 대한 신속한 반응
브로셔 - 유량 측정 솔루션: 액체, 기체 및 증기용 유량 측정 기술
엔드레스하우저의 유량계 포트폴리오를 확인하실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
다운로드
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
다운로드
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용