Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

선박 연료용 질량 유량계(MFM) 급유 시스템

인증된 벙커유 측정 솔루션을 통한 투명성 및 신뢰성 극대화

Bunkering operations in a harbor

그림은 사용 가능한 해결책의 예를 보여줍니다

엔드레스하우저의 솔루션 전문가와 직접 상담하십시오.

아래 양식을 채워 주시면, 엔드레스하우저의 솔루션 전문가가 빠른 시일 내에 연락 드리겠습니다.

원하시는 내용을 자세히 기입해 주시면, 보다 맞춤화된 상담이 가능합니다.

엔드레스하우저의 측정 솔루션은 최고 수준의 보안성을 제공합니다. 개별 계기와 전체 솔루션이 설치 후 밀봉되어 의도하지 않은 변경을 방지합니다. 또한 모든 계기가 인정된 교정 시설(ISO/IEC 17025)에서 인증을 받아 국가 표준에 따른 필수 소급성 요건을 충족합니다.

Solution overview:

Available for:
석유 및 가스 / 조선해양

하드웨어 & 소프트웨어:

  • Proline Promass F 300 – 뛰어난 정확도의 코리올리 유량계
  • Proline Promass F 500
  • Proline Promass X 300 – 최고 용량의 4튜브 코리올리 유량계
  • Proline promass X 500
  • Bunker Metering Computer SBC600
  • Cerabar PMP71 – 절대압 및 게이지 압력계
  • TR66 – 방폭 Pt100 온도계

서비스:

  • 국내외 프로젝트 전문 관리
  • 설치, 시운전 및 구성
  • 검사 및 유지보수(유지보수 계약)
  • 현장 교정 및 제어 측정

약 60%

선박의 운영 비용 중 연료 비용이 차지하는 비율

엔드레스하우저(Endress+Hauser)**는 선박 연료 급유 과정에서 연료의 정확한 양과 품질을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 설계된 MFM(Mass Flow Meter) 시스템, 즉 선박연료 정량공급 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 코리올리 질량 유량계(Coriolis mass flow meter) 기술을 기반으로 하며, 국제적으로 인증된 솔루션으로 신뢰성과 정밀성을 입증받았습니다.

기존의 부정확한 연료 계량 방식은 급유 중 발생하는 에어 포켓(air pocket)이나 탱크 잔량 측정 오류로 인해 분쟁의 원인이 되곤 했습니다. 하지만 엔드레스하우저의 MFM system은 이러한 문제를 근본적으로 해결합니다. 특히, 탱크를 비울 때 발생하는 공기층까지 정밀하게 감지하여 측정에 포함시킴으로써, 급유 프로세스 전반에 걸쳐 투명성과 신뢰성을 극대화합니다.

이러한 선박연료 정량공급 시스템은 연료 공급자와 수요자 간의 신뢰를 구축하며, 시간 소모적인 분쟁 해결 절차를 사전에 방지할 수 있습니다. 또한, 디지털화된 데이터 기록과 실시간 모니터링 기능을 통해 급유 이력의 추적성과 감사 가능성을 높여, 해운 산업 전반의 운영 효율성을 향상시킵니다.

공급된 벙커 연료 양에 대한 정확하고 분쟁의 여지가 없는 대금 청구로 신뢰 구축 및 수익성 보장

전체 연료 공급 프로세스 중에 여러 프로세스 파라미터를 동시에 모니터링하고 에어 포켓뿐만 아니라 탱크 스트리핑 시 발생하는 "카푸치노 효과"도 검출함으로써 투명성 향상

부피를 변환하지 않는 정확한 직접 질량 측정 덕분에 효율성이 향상되고 유휴 시간이 감소

MID(MI-005)에 따라 인증되고 SS600에 따라 싱가포르의 MPA(Maritime and Port Authority)로부터 상업용으로 인정받은 측정 시스템으로 보안성 극대화

중요한 파라미터를 직접 추적하거나 모호한 경우 증거로 사용할 수 있도록 언제든지 인쇄할 수 있는 사용자 친화적인 컨트롤 패널을 통한 손쉬운 작동과 최적화된 제어로 시간 절약

솔루션에 관심이 있으신가요? 컨설턴트가 모든 질문에 답변해 드립니다.

엔드레스하우저의 솔루션 전문가와 직접 상담하십시오.

아래 양식을 채워 주시면, 엔드레스하우저의 솔루션 전문가가 빠른 시일 내에 연락 드리겠습니다.

원하시는 내용을 자세히 기입해 주시면, 보다 맞춤화된 상담이 가능합니다.

제품 하이라이트

Instrumentation commissioning services
시운전 서비스

엔드레스하우저의 시운전 서비스를 통해 계기의 설치부터 운영까지 전 과정을 최적화해 보십시오.

Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
 
/

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
브로셔 - 해양 선박 설비 자동화를 위한 믿을 수 있는 파트너
조선, 해양 산업에서 측정의 정확성과 설계 무결성을 유지해 생명과 재산, 환경을 보호하는 엔드레스하우저의 솔루션에 대해 확인하실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
download icon 다운로드

문의사항을 남겨 주시면, 엔드레스하우저의 솔루션 컨설턴트가 연락드릴 예정입니다.

엔드레스하우저의 솔루션 전문가와 직접 상담하십시오.

아래 양식을 채워 주시면, 엔드레스하우저의 솔루션 전문가가 빠른 시일 내에 연락 드리겠습니다.

원하시는 내용을 자세히 기입해 주시면, 보다 맞춤화된 상담이 가능합니다.

미주

다른 솔루션 둘러보기