Field Xpert는 위험(Ex Zone 1 및 2) 및 비위험 지역을 위한 범용 고성능 장치 구성 태블릿 PC입니다. 엔드레스하우저 및 타사 필드 장치에 쉽게 액세스할 수 있으며, 모든 디지털 통신 필드 장치와 함께 사용하도록 설계된 이 태블릿은 장치의 설정, 문제 해결 및 분석하는 데 도움이 됩니다. 엔드레스하우저의 디지털 서비스 Netilion Analytics 및 Netilion Library에 연결하여 플랜트 디지털화를 시작하십시오.
작동 원리: 기기 연결
Field Xpert는 다양한 방법으로 필드 장치에 액세스할 수 있습니다. 적절한 USB 또는 Bluetooth 인터페이스를 사용하여 제어 캐비닛에서 또는 장치에서 직접 지점 간 연결을 만드십시오. 또한 특정 게이트웨이에 액세스하여 버스 간 연결을 설정하고 하나의 진입점을 통해 여러 장치에 액세스할 수 있습니다. 무선으로 장치에 액세스하려면 시스템에 Wi-Fi 액세스 포인트가 필요하거나 무선 핫스팟을 통해 개별 장치에 액세스할 수도 있습니다.
구성 소프트웨어 Field Xpert
Field Xpert는 디지털 통신으로 필드 장치를 구성하는 소프트웨어가 장착된 개방형 Windows 태블릿입니다. 2700개 이상의 DTM - Endress+Hauser 및 타사 드라이버로 구성된 DTM 라이브러리가 장착되어 있어 시장에서 고유한 즉시 사용 가능한 경험을 제공합니다. 장치 구성 외에도 NAMUR NE 107 표준에 따라 장치 진단이 가능합니다. 또한 Endress+Hauser가 새로운 DTM을 출시함에 따라 무료 월간 자동 DTM 업데이트가 제공됩니다.
Netilion 서비스 연결
당사의 디지털 서비스인 Netilion Analytics 및 Netilion Library에 간단히 연결하면 중앙 위치에서 시스템 및 장치 구성 보고서의 저장을 자동으로 디지털화할 수 있습니다.
장점
사용이 간편하고 터치에 최적화된 최신 사용자 환경으로 시간 절약
HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus 및 Endress+Hauser 특정 서비스 인터페이스용 단일 장치를 사용하여 비용 절감
자동 하드웨어 감지 덕분에 한 번의 클릭으로 장치에 빠르게 연결
규정 준수 개선: 구성 및 하트비트 확인 보고서 생성, 에코 곡선 표시 등
모든 산업용 프로토콜을 위한 사전 설치된 장치 드라이버 라이브러리와 새로운 Endress+Hauser 드라이버를 위한 자동 업데이트 및 효율성 개선
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.