Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

위생 온도계

생명과학, 식음료 산업 등의 멸균 프로세스 및 애플리케이션을 위한 위생 설계의 소형 및 모듈형 온도 센서

위생 애플리케이션용 온도계
7 제품
정렬 기준:
필터

위생 온도계

제품 찾기 기능을 사용하면 제품 특성을 기반으로 적합한 측정 계기, 소프트웨어 또는 시스템 구성요소를 검색할 수 있습니다. Applicator를 사용하면 애플리케이션 파라미터를 기준으로 손쉽게 제품을 선택할 수 있습니다.

위생 온도계 소개

엔드레스하우저의 위생 설계 온도 측정 계기는 최고의 측정 성능을 제공할 뿐만 아니라, 식품, 음료, 제약 산업 등에서 적용되는 엄격한 규정을 준수합니다. 엔드레스하우저의 종합적인 소형 및 모듈형 온도계 포트폴리오는 다양한 산업 표준 프로세스 연결부, 스마트 온도 트랜스미터, 최고 수준의 센서와 함께 제공되며, 다양한 국제 인증 및 승인을 획득했습니다.

엔드레스하우저의 표준화된 소형 및 모듈형 위생 온도계는 다음과 같은 구성을 제공합니다.

  • 소형 또는 모듈형 온도계 설계
  • 위생용 프로세스 연결부: 클램프, 금속 씰링 시스템, 용접 어댑터, Varivent, 압축 피팅 등
  • 다양한 RTD 센서 설계 – 기본형 또는 고성능형
  • 써모웰 장착 온도계 – 간편하고 안전한 교체/재교정
  • 써모웰 미장착 온도계 – 직접 유체 접촉: 가장 빠른 응답 속도와 최고의 정확도 제공
  • 트랜스미터 장착 또는 미장착 온도계
  • 디스플레이 장착 또는 미장착 온도계
  • 위생 써모웰 – 티형 및 엘보형 써모웰 포함

모듈형 위생 온도계

iTHERM ModuLine 제품군은 산업 및 위생 애플리케이션을 위한 최신 세대의 모듈형 온도계입니다. 비교적 단순한 제품 구성으로 거의 모든 프로세스 및 고객 요구사항을 충족하며, iTHERM QuickSens와 iTHERM QuickNeck 같은 혁신적인 기술을 통해 프로세스 효율 향상과 설비 및 제품 안전성 강화 등의 부가 가치를 제공합니다. 또한 국제 표준에 따른 다양한 인증도 획득했습니다.

주요 장점

  • 모듈형 설계: 제품 선택의 범위가 넓고 애플리케이션별로 최적의 솔루션 제공
  • 50종 이상의 위생 프로세스 연결부를 기본으로 제공
  • 다양한 통신 프로토콜 지원(4-20 mA, HART®, IO-Link 등)으로 시스템 통합이 용이
  • iTHERM QuickSens: 빠른 응답 속도로 최적의 프로세스 제어 보장(t90: 1.5초)
  • iTHERM QuickNeck: 퀵 릴리스 방식의 분리형 넥으로 공구 없이 측정 인서트를 손쉽게 분리하여 재교정 가능
  • 다양한 글로벌 인증 및 승인 획득(방폭: ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; 위생 설계: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability)

소형 위생 온도계

iTHERM CompactLine 제품군은 불필요한 복잡성을 줄이고 최적의 가격 대비 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 즉시 사용할 수 있으며 다양한 용도로 활용이 가능해 생명과학, 식음료, 일반 프로세스 산업 등의 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 엔드레스하우저는 iTHERM TrustSens를 통해 FDA 및 GMP 규정을 엄격히 준수해야 하는 위생 애플리케이션을 위해 세계 최초의 자가 교정 온도 센서 기술을 개발했습니다.

주요 장점

  • 소형 설계: 트랜스미터 일체형, 컴팩트한 크기, 뛰어난 경제성
  • 50종 이상의 위생 프로세스 연결부를 기본으로 제공
  • 다양한 통신 프로토콜 지원(4-20 mA, HART®, IO-Link 등)으로 시스템 통합이 용이
  • 다양한 글로벌 인증 및 승인 획득(방폭: ATEX/IECEx, CSA; 위생 설계: 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability)

티형 및 엘보형 써모웰

엔드레스하우저의 위생 써모웰은 용접부와 데드 레그가 없는 구조로 설계되어 세척이 용이하고 위생 및 무균 애플리케이션에 이상적입니다. 프로세스 배관에 직접 용접되어 분리할 수 없는 구조이며, 하나의 스테인리스강 자재를 가공하여 제작됩니다. 삽입 길이가 매우 짧은 조건에서도 위생 또는 무균 배관, 용기 및 탱크에서 사용하기에 적합합니다.

기본 정보 및 작동 원리

설계, 재질 및 사양

설치, 작동 및 유지보수