Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

쉽고 빠른 재교정

써모웰과 센서를 쉽게 분리 가능

iTHERM TM411은 퀵 릴리스로 빠르고 쉽게 재교정할 수 있는 특허받은 온도계 확장 네크(목)를 보유합니다. 센서를 한 번 돌리기만 하면 열어서 교정한 후 쉽게 재설치할 수 있습니다. 인서트를 빠르게 제거할 수 있어 장애 방지와 시간 절약이 가능합니다.. 보호 등급 IP69K를 충족해 물의 침투로부터 보호 가능하며 재교정 중 기계적 손상이나 배선 오류의 위험이 없습니다.

장점

  • 재교정 중 상당한 시간 절약(측정 개소당 최대 20분)
  • 재설치 중 배선 오류 방지
  • 플랜트 가동 중지 최소화를 통한 비용 절감
  • 우수한 프로세스 및 시스템 안전성

센서 부품의 곡선 드리프트를 검출하려면 온도계를 주기적으로 재교정해야 합니다. 이 시간이 걸리는 재교정 작업에는 배선 오류의 위험이 수반됩니다. 분할형 확장 네크 iTHERM QuickNeck를 사용하면 프로세스 중단 없이 교정을 위해 도구를 사용하지 않고 인서트를 제거할 수 있습니다. 터미널 헤드를 돌리면 인서트를 보호 튜브에서 제거할 수 있고 현장 교정 준비가 완료됩니다.

6 제품
정렬 기준:
필터