Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Max. measurement error±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature rangeSeal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measured variablesVolume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
일정한 생산 품질, 플랜트 안전성, 프로세스 최적화 및 환경 보호 - 이는 산업 공정에서 유량 측정이 중요한 최소한의 이유에 불과합니다. 물, 천연 가스, 증기, 미네랄 오일, 화학 물질과 같은 다양한 유체들은 공정 상 매일 측정을 필요로 합니다. 하지만 한 가지 기술로는 이 모든 어플리케이션을 완벽하게 측정할 수 없습니다. 따라서 엔드레스하우저는 생산하는 다양한 유량계 제품군 중에서 고객의 프로세스 요건에 가장 적합한 유량계를 선택하여 제안합니다.
장점
통신이 가능한 단일 측정 개소부터 고차원 통제 시스템용 솔루션까지, 엔드레스하우저는 고객 프로세스 요구 사항에 맞는 맞춤형 제품을 공급합니다.
최근에는 자동화 프로세스 제어 및 최신 통신 인터페이스(Fieldbus 시스템)와 함께 새로운 어플리케이션에도 꾸준하게 다양한 유량계를 제공하고 있습니다.
코리올리 또는 열 원리에 기반을 둔 부피 및 질량 유량의 측정, 와류 또는 초음파 원리에 기반을 둔 부피 유량의 측정 등 다양한 측정 방식 중에서 최적의 솔루션을 선택할 수 있습니다.
생명공학 산업의 일회용 유량 측정을 위한 Proline Promass U 500
다변수 코리올리스 측정 기술과 포괄적인 산업 규정 준수 덕분에 높은 정확도와 새로운 가능성 제공
다변수 코리올리 측정 기술을 통한 고정밀 측정과 새로운 가능성 그리고 포괄적 산업 규정 준수
다운로드
추가 자료 살펴보기
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.