Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

비침습적 온도 측정의 재정의

일반적으로 바스톡 써모웰 온도계가 필요한 까다로운 애플리케이션의 경우 비침습적 온도계 iTHERM SurfaceLine TM611이 훌륭한 대안이 될 수 있습니다.

Non-invasive temperature assembly for industrial pipes

열악한 프로세스 조건에 대한 대안

▪️우수한 정확도와 응답 시간 침습적 온도 측정과 비교할 수 있습니다
▪️공정 온도 측정 누출 위험과 유체 흐름 방해 없이 가능합니다
▪️진정한 측정! 전자적 보정이나 계산이 필요 없습니다
▪️최적화된 열전도율: 열전달 효율을 극대화한 열전달 요소(열전쌍)의 고급 기하학 구조
▪️최소화된 열전달 저항: 최적의 정확도와 응답 시간을 위해 설계되었습니다

Non-invasive thermometer for demanding applications ©Endress+Hauser

모든 산업 분야의 까다로운 애플리케이션에 적합합니다.

▪️고유량 속도
▪️고압 공정 압력
▪️고점도 매체
▪️부식성 매체
▪️마모
▪️피그링
▪️작은 파이프 직경

Non-invasive thermometer for energy monitoring ©Endress+Hauser

에너지 및 안전 모니터링

▪️신규 프로젝트
▪️후속 설치
▪️임시 측정
▪️추가 측정
▪️한 개의 파이프 상의 다양한 위치에 유연하게 배치......
▪️또는 공장 내 다른 파이프 간에

제품 개요

iTHERM SurfaceLine TM611으로 뛰어난 정확도, 향상된 안전성, 놀라운 시간 및 비용 절감을 실현하세요. 중공업 산업 전반에 걸친 이 제품의 다목적성을 확인하고, 애플리케이션의 과제를 극복하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.

Research engineer, TU Ilmenau

Our study shows that the response time of the Endress+Hauser TM611 is better than many invasive thermometers with straight thermowells, and has fewer measurement errors at shallow immersion depths.

Marc Schalles, Research engineer, TU Ilmenau
Andreas Kohrs

It could hardly be easier to determine the ΔT of a heat exchanger without making any changes to the pipework. Direct comparison measurements show a deviation of ±1°C, which is sufficient for us.

Andreas Kohrs, I&C Planning, Sasol Germany GmbH
Logo Clariant

iTHERM SurfaceLine TM611 enables the integration of precise temperature measurement - without any mechanical modification / plant downtime. A very interesting solution for our ongoing production.

Maximilian Lindinger, EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH

자주 묻는 질문

문의하기

더 궁금한 점이 있으신가요? 제품을 직접 사용해보고 싶으신가요? 지원이나 질문이 있으시면 언제든지 문의하세요. iTHERM SurfaceLine TM611은 실제 사용에서 그 가치를 입증할 것이라고 확신합니다.

미주

자세한 정보