키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

레이다 레벨계

Free Space 레이다 센서를 사용한 액체 및 고체의 연속 레벨 측정

Micropilot 레이다 레벨계
19 제품
정렬 기준:
필터

레이다 레벨계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

레이다 레벨계

탑다운 방식으로 설치된 Micropilot 센서를 사용한 레이다 레벨 측정은 모든 산업 분야에서 광범위한 어플리케이션에 적합합니다. 시운전이 간단하고 작동 중 문제가 발생하지 않는 비접촉식 레이다를 통해 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 단순한 저장 탱크 공정, 부식성 유체 또는 유해 유체 공정, 높은 정확도의 탱크 게이징 어플리케이션 등 광범위한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 아래 버튼을 클릭해 레이다 어플리케이션을 위한 다양한 Micropilot 기기를 확인해 보십시오.

레이다 레벨 측정은 극한의 프로세스 조건(압력, 온도)과 수증기에서도 안전한 솔루션입니다. 또한 Micropilot은 비접촉식 레벨 측정이 요구되는 위생 어플리케이션에서 사용될 수 있습니다. 다양한 Micropilot 버전을 상하수 처리, 식품 산업, 생명 과학, 프로세스 산업 등 광범위한 산업 분야에서 사용할 수 있습니다. 또한 모든 종류의 레이다 어플리케이션에서 사용할 수 있는 다양한 안테나 버전을 제공합니다.

레이다 측정: 측정 원리

Micropilot은 안테나를 통해 고주파 레이다 펄스가 방출되며 DC 값(상대 유전상수) 변화로 인해 유체 표면으로부터 반사되는 펄스를 사용해 작동합니다. 반사된 레이다 펄스의 TOF(Time-of-Flight)는 이동한 거리에 정비례 합니다. 탱크 크기 정보를 사용해 레벨을 계산할 수 있습니다.

장점

  • 비접촉식이며, 유지보수가 필요 없는 측정 방식
  • 밀도나 전도도 같은 유체 특성의 영향을 받지 않고, 분체에서도 충진 노이즈 및 분진의 영향을 받지 않음
  • 측정 범위를 원하는 대로 조절 가능
  • 고온(최고 +450°C)에서 사용 가능