키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

압력을 이용한 수위 측정

차압 변환기를 이용한 연속 수위 측정

Level measurement with pressure
9 제품
정렬 기준:
필터

애플리케이션별 제품 선택

제품 찾기를 사용하여 적합한 측정 장치, 소프트웨어 또는 시스템 구성 요소를 검색하십시오. 어플리케이터 도구는 애플리케이션에 따라 개별 제품을 선택하는 데 도움이 됩니다.

압력을 이용한 수위 측정

다양한 산업 분야에서 폭넓게 사용되어 입증된 제품: 차압 트랜스미터는 액체의 연속 레벨 측정뿐만 아니라 부피 및 질량 측정도 가능합니다. 이 제품은 표준 애플리케이션은 물론 높은 공정 압력 및 온도가 요구되는 애플리케이션에 적합한 모든 유형의 매체에 사용할 수 있습니다.

측정 원리

충진 레벨 애플리케이션에서 차압을 측정하기 위해, 센서 모듈이 중력에 따라 충진 레벨에 따라 증가 또는 감소하는 정수압을 측정합니다. 두 번째 센서 모듈이 헤드 압력을 측정합니다. 이 디지털 값을 바탕으로 트랜스미터에서 레벨이 계산됩니다.

장점

  • 유량, 레벨 및 필터 애플리케이션을 위한 범용 차압 트랜스미터
  • 다이어프램 씰을 사용하여 -70 ~ +400 °C의 공정 온도 가능
  • 전자식 차압 시스템으로 공정 가용성 향상 및 안전 위험 최소화