Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

수분 측정

산업 분야의 수분 제어를 위한 휴대용 계기 및 인라인 센서

수분 측정 메인 이미지
6 제품
정렬 기준:
필터

수분 측정 계기 선택에 도움이 필요하신가요?

엔드레스하우저는 측정 작업에 가장 적합한 제품을 선택하고 구성할 수 있도록 지원해 드립니다.

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

정밀 수분 제어 계기

엔드레스하우저는 산업 분야의 재료 수분 측정을 위한 신뢰성 높은 휴대용 계기와 영구 설치형 인라인 센서를 제공합니다. 배터리로 작동하는 휴대용 계기는 생산 중이나 입고 검사 중에 품질 보증을 위해 신속하게 무작위 검사를 수행할 때 사용됩니다. 프로세스에서 직접 수분 함량을 연속적으로 모니터링하는 인라인 센서는 고온 및 마모성 유체에서도 신뢰성 높은 실시간 데이터를 제공합니다.

TDR 기술을 이용한 신뢰성 높은 수분 측정

엔드레스하우저의 센서는 정확한 수분 측정을 위해 검증된 유도 레이다 기술인 TDR(Time Domain Reflectometry) 기술을 사용합니다. 수분 함량을 측정하기 위해 레이다 펄스를 유체에 전송하고, 펄스의 이동 시간과 반사 특성을 분석합니다. 측정값은 재료의 유전 특성과 상관관계가 있습니다. 물은 대부분의 분체보다 유전율이 훨씬 높기 때문에 수분 함량을 매우 정확하게 측정할 수 있습니다. 적외선 수분 측정 계기와 달리, TDR 기술은 표면 수분뿐만 아니라 재료 내부의 수분과 자유수까지 측정합니다.

TDR 기술은 분체, 분말, 과립은 물론 반죽 상태 및 점성 유체의 수분 함량을 측정하는 데 이상적입니다. 따라서 Solitrend 센서는 건설 자재 생산, 목재 가공, 식품 제조와 같은 산업 분야에서 신뢰성 높은 수분 모니터링 솔루션을 제공합니다. 이 기술은 효율적인 건조 프로세스, 에너지 소비 감소, 혼합 작업 중 정확한 물 투입 등을 가능하게 함으로써 일관된 제품 품질, 안정적인 프로세스 조건 및 최적화된 자원 활용을 보장합니다.

이점

  • 안정적인 프로세스 제어: 연속적인 수분 측정으로 안정적인 생산 조건과 일관된 제품 품질을 보장합니다.
  • 자원 효율성 향상: 정확한 수분 모니터링을 통해 최적화된 건조 프로세스와 효율적인 원료 사용이 가능합니다.
  • 높은 측정 정확도: TDR 기술은 변화하는 프로세스 조건과 다양한 재료 특성에서도 신뢰성 높은 측정 결과를 제공합니다.
  • 최적화된 물 투입: 정확한 수분 데이터를 통해 혼합 프로세스 중 정확하게 물을 투입하고 재료 낭비를 줄일 수 있습니다.
  • 간편한 유지보수: 구동 부품이 없는 견고한 센서 설계로 유지보수가 간편하고 장기간 안정적으로 측정할 수 있습니다.
  • 전 세계 공급 및 지원: 엔드레스하우저는 전 세계에 서비스, 지원 및 전문 지식을 제공합니다.

기타 수분 측정 솔루션

엔드레스하우저 그룹의 자회사인 IMKO Micromodultechnik GmbH는 산업용 솔루션 외에도 농업, 환경 모니터링 및 건설 분야의 수분 측정을 위한 특수 계기를 제공합니다. 대표적으로 토양 수분 모니터링 솔루션과 콘크리트나 스크리드 같은 건설 자재의 수분 함량 측정 솔루션이 있습니다. TDR 측정 기술은 이러한 다양한 분야에서 신뢰성 높고 정확한 수분 측정을 지원합니다.