Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Picomag Inline - 프로세스 품질 관리 및 모니터링을 위한 합리적인 가격의 유량계

전자 유량계
Picomag Inline

유틸리티용 스마트 전자식 유량계 – 직관성 · 편리성 · 다변수

DMA
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공
기본 제품보증 5년

신뢰할 수 있는 선택

엔드레스하우저는 장기적인 안전성과 성능에 대한 자신감을 바탕으로 Fundamental 제품군에 한해 기본 5년의 연장된 보증 서비스를 제공합니다.

문제가 발생할 경우 빠른 교체 절차와 최소한의 행정 절차를 통해 고객 여러분이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 지원하겠습니다.

기본 제품보증 적용

제품 보증은 특정 조건에 따라 제공됩니다. 자세한 내용은 당사 웹사이트의 해당 국가 페이지에서 확인할 수 있는 현지 적용 일반 약관(GTC)을 참조하십시오.

사양 정보

  • Max. measurement error

    Volume flow: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • Measuring range

    up to 750 l/min

  • Medium temperature range

    -10 to 70°C (+14 to +158 °F)
    Permissible short-term temperature, maximum one hour:
    85 °C (185 °F)
    Repetition after 4 hours at the earliest

  • Max. process pressure

    16 bar

  • Wetted materials

    PEEK, Stainless Steel, FKM, EPDM
    Electrodes: 1.4404/316L

적용 분야

Picomag은 모든 산업 분야에서 전도성 액체를 사용하는 다양한 2차 회로 어플리케이션을 위한 경제적인 전자식 유량계입니다. 유연한 설치 옵션으로 좁은 공간에도 설치할 수 있는 Picomag은 최종 고객, 스키드 빌더, 장비 제조업체 및 시스템 통합업체에게 적합한 솔루션입니다. 뿐만 아니라, 모든 Bluetooth 지원 스마트폰과 태블릿에서 SmartBlue 앱을 통해 편리하게 조작할 수 있어 시운전이 빠르고 안전하며 간단해집니다.

  • 압력, 밀도, 온도 및 점성에 거의 영향을 받지 않는 양방향 측정 원리

  • 모든 산업 분야에서 다양한 유틸리티 어플리케이션에 사용되는 전도성 액체의 측정에 적합

계기 특징

  • 높은 내충격성 및 내진동

  • 방진방수 등급: IP65/67

  • 빈 파이프 검출

  • Bluetooth SmartBlue App을 통한 무선 원격 액세스

  • IO-Link 및 모든 라인 크기에 사용할 수 있는 다양한 I/O

  • 1.4" TFT 컬러 백라이트 디스플레이

장점

  • 접근하기 어려운 장소에서도 손쉽게 구성할 수 있어 시간 절약 – 안전한 Bluetooth 연결

  • 필요한 측정 개소 수 감소 – 동시 유량 및 온도 측정

  • 스키드 등 좁은 공간에서의 사용에 적합한 비용 효율적인 솔루션 – 센서와 트랜스미터가 단일 하우징에 통합

  • 신속한 오프라인 구성 점검 – 혁신적이고 편리한 노크(knock) 기능

  • 수명 주기 전체에 걸쳐 간단하게 계기에 액세스 – 편리한 SmartBlue 앱 덕분에 사용 설명서가 필요하지 않음

  • 즉각적인 로컬 프로세스 모니터링 – 모든 측정 활동을 보여주는 사용자 친화적인 대형 디스플레이

  • 모든 Fieldbus 시스템에 유연하게 통합 – IO-Link를 지원하는 플러그 앤 플레이 계기

동영상

  • IO-Link 디지털 통신 기술
    IO-Link 통신

    IO-Link는 기본 현장 계기에 디지털 방식으로 접근할 수 있게 하며, 오프라인 파라미터 설정, 데이터 투명성 및 플러그 앤 프로듀스 방식의 계기 교환을 지원합니다.

Fundamental 선택

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products