키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

IO-Link 통신

최종 구간의 디지털화

IO-Link digital communication technology

밸브 아일랜드, 원격 IO, 레코더, 액체 분석계, 유량 측정기와 같은 스마트 이더넷 계기는 산업용 이더넷(예: PROFINET 또는 EtherNet/IP)을 사용하여 디지털화 합니다. 기본 계기 또한 IO-Link를 통해 디지털 방식으로 액세스할 수 있습니다. 따라서 모든 계기에 대해 오프라인 파라미터화, 데이터 투명성 향상 및 PNP(plug-and-produce) 계기 교체가 가능합니다

장점

  • PNP(plug-and-produce) 방식 계기 교체 엔지니어링 시스템을 사용하기 때문에 파라미터화에 소요되는 시간을 절약할 수 있으며 추가 소프트웨어는 불필요함. 계기, 진단 및 공정 정보에 대한 종합적인 접근이 가능. 유지보수 와 서비스를 위한 신속한 데이터 업로드/다운로드가 가능함.
  • 간편한 운영 시간을 절약해 주는 엔드레스하우저의 운전 개념. 가이드 파라미터화를 통한 최적의 사용성. 사용자별 메뉴 구조 및 계기 액세스

엔드레스하우저의 모든 IO-Link 제품은 IO-Link 버전 1.1에 따른 시험 및 인증을 거칩니다. 또한 전 세계에 걸쳐 설치 건수가 빠르게 증가하고 있어 실전에서도 입증된 기술입니다.

이 기술에 관한 상세 정보는 IO-Link 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

엔드레스하우저의 추가 IO-Link 기술 페이지에서 엔지니어, 오퍼레이터 및 유지보수 엔지니어가 어떤 이점을 얻을 수 있는지 자세한 정보를 알아보세요.

엔드레스하우저의 IO-Link 제품 포트폴리오 간략히 살펴보기:

필터
8 제품
정렬 기준:

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Competence Brochure IO-Link
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
download icon 다운로드